NESA028 October   2024 AMC0311R , AMC0311R-Q1 , AMC0330R , AMC0330R-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   註冊商標
  4. 1簡介
  5. 2差動輸出、單端固定增益和比率輸出概覽
    1. 2.1 具有差動輸出的隔離放大器
    2. 2.2 具單端固定增益輸出的隔離放大器
    3. 2.3 具單端比率輸出的隔離式放大器
  6. 3應用示例
    1. 3.1 產品選擇樹
  7. 4摘要
  8. 5參考資料

簡介

有多個汽車系統和工業系統在嚴苛環境中以高電壓運作,因此高性能隔離式電壓感測設計對於維持系統效率和長期可靠性至關重要。選擇正確的隔離式放大器需要考量多種因素,例如系統準確度、PCB 空間,以及裝置實作所在系統的成本。為了設計出精準確度更高、尺寸更小、成本更低的系統,同時滿足性能要求,德州儀器推出了 AMC0xxxD/S/R 系列產品,這是全新的隔離式 AC 和 DC 電壓感測放大器產品組合,提供了差動輸出、單端固定增益和比率輸出選項。