NESA705 October 2026 CC3501E , CC3551E
儘管 Wi-Fi 感測技術仍處於發展的早期階段,但 Wi-Fi 感測技術重塑空間感知應用的潛力正變得越來越明顯,尤其是在無需專用硬體或攝影機的情況下添加智慧感測功能方面。憑藉 802.11bf 標準等標準化工作、整合 AI 加速的 CC3551E 等改進的硬體以及 CCStudio™ Edge AI Studio 等符合直覺的軟體工具,實現 Wi-Fi 感測的門檻從未如此之低。現在,任何經驗水平的設計師都可以嘗試感測應用,用自己的資料訓練模型,並部署針對其特定環境量身定制的設計。隨著越來越多的開發人員熟悉這項技術,業界可以預期 Wi-Fi 感測將成為智慧住宅裝置、工業 IoT 系統和聯網應用的標準功能。隨著每一代 Wi-Fi 裝置和配套工具的不斷發展,Wi-Fi 感測技術也將不斷為保護隱私、經濟高效的感測能力開闢新的可能性。