NESA751 November   2026

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   註冊商標
  4. 1簡介
  5. 2核心平台功能
  6. 3CCStudio IDE 遷移技能
  7. 4遷移技能如何驗證結果
  8. 5結論

核心平台功能

CCStudio IDE 透過多項整合功能,提供 AI 代理高效率運作所需的技術基礎架構:
  1. 多模型互通性:CCStudio IDE 支援符合業界標準的代理和模型,讓團隊可以選擇偏好的模型,例如 Claude、GPT 或內部部署模型。這種設計也能滿足企業的安全需求,因為 CCStudio IDE 將內部部署及由客戶自行控管的模型託管環境視為主要支援情境,確保專有韌體和智慧財產權留在受保護的網路內。
  2. 自動化 AI 設定精靈:為了減少手動設定作業,AI 設定精靈會自動完成 MCP 伺服器註冊、憑證設定及擴充功能安裝,確保代理能掌握專案資訊並隨時開始工作,開發人員無須手動設定代理。
  3. 結構化文件與範例:如果缺乏可靠且具權威性的資料,代理可能會產生錯誤的設定,例如,因為無法取得正確的時脈來源,而計算出錯誤的鮑率除數。CCStudio IDE 讓代理能直接存取經 TI 驗證的文件,包括結構化的 API 參考資料、暫存器對照表,以及特定裝置的範例,讓代理在執行設定工作時有所依據。
  4. 使用 SysConfig 進行確定性設定:SysConfig 在 AI 代理與硬體之間扮演確定性的介面。代理不必再自行猜測週邊設備的設定,SysConfig 會提供即時驗證機制:代理提出變更後,便能立即收到可能發生的針腳或時脈樹衝突的意見回饋,並在產生程式碼之前解決相關相依性問題。
  5. 完整閉環的硬體偵錯與遙測:CCStudio IDE 讓代理能直接存取晶片上的偵錯功能,進而自主進行故障排除。代理可以執行完整的偵錯循環,包括燒錄韌體、設定斷點、檢查呼叫堆疊與核心暫存器,以及查看序列終端的遙測資訊,持續掌握系統狀態。