NEST013 June   2023 INA333 , INA350

 

  1.   1
  2. 1簡介
  3. 2雙電源電路
  4. 3印刷電路板 (PCB) 佈線
  5. 4量測結果
  6. 5結論

量測結果

使用增益和偏移誤差來量測每個電路在不同溫度中的相對性能。做為量測基準,精密雙電源 IA 的增益設為 1 V/V (RG = 開路)。針對每次掃頻,輸入訊號都會經過調整,使輸出電壓範圍為 –2 V 至 +2 V。

表 1 說明在不同溫度下且 G = 1 V/V 時,精密 IA 的基準增益和偏移誤差。此表包含產品規格表中在 25°C 下的典型增益與偏移誤差值,以驗證量測系統。

表 1 精密 IA 增益和偏移誤差與溫度的比較 (G = 1 V/V)。
溫度 -40°C 0°C 25°C 100°C 125°C
誤差類型 增益 補償 增益 補償 增益 補償 增益 補償 增益 補償
量測 (產品規格表,典型) 0.00270% 10.1 µV 0.00019% 9.1 µV –0.00281%
(±0.01%)
7.5 µV
(±35 µV)
–0.00523% 23.5 µV –0.00572% 31.2 µV

表 2 說明在增益為 10 V/V 且不同溫度下,所有 IA 的增益和偏移誤差 (參考輸出 [RTO])。綠色網底表示在每個溫度下性能最高的實作。

表 2 增益與偏移誤差 (RTO) 與溫度的比較 (增益 = 10 V/V)。
溫度 -40°C 0°C 25°C 100°C 125°C
誤差類型 增益 補償 增益 補償 增益 補償 增益 補償 增益 補償
離散式 IA –0.60853% -4.09 mV –0.70079% -3.67 mV –0.73929% -4.07 mV –0.90846% -4.07 mV –0.95486% -3.69 mV
通用 IA –0.02532% 2.07 mV –0.03182% 2.05 mV –0.00250% 2.04 mV 0.00876% 2.12 mV –0.00970% 2.21 mV
精密 IA 0.17320% –58.8 µV 0.08103% –43.2 µV 0.02941% –35.2 µV –0.06125% –2.2 µV –0.07883% 33.8 µV

從性能角度而言,表 1 和 表 2 顯示在沒有外部 RG 的情況下,精密雙電源 IA 優於所有其它解決方案。從增益誤差的角度而言,通用與精密 IA 解決方案不相上下。這主要是因為外部 RG 需要 G = 10 V/V 精密 IA 實作,而通用解決方案則整合了 RG。若檢視偏移誤差,顯然精密 IA 解決方案最為準確,而通用偏移誤差則約為離散式解決方案的一半。整體而言,相較於兩種整合式解決方案,離散式 IA 的性能明顯較差。