NEST038 October   2019 OPA365 , TLV365 , TMS320F280039C , UCC24612 , UCC24624

 

  1.   1
  2.   2
    1.     3
    2.     參考
    3.     相關文章

Sheng-Yang Yu

本系列第一期內容著重探討影響共振轉換器設計的重要寄生參數,以及元件選擇標準與變壓器設計。本期內容將著重於共振轉換器同步整流器 (SR) 設計考量。

共振轉換器的運作狀態可能比脈衝寬度調變轉換器複雜得多。以 圖 1 中的電感器-電感器-電容器-串聯共振轉換器 (LLC-SRC) 為例,一般 LLC-SRC 設計共有四種常見狀態 (圖 2),其具備指定的負載條件與切換頻率 (fsw) 相對位置,以及串聯共振頻率 (fr)。若為 fsw r,整流器二極體會在啟動開關 (Q1 或 Q2) 關閉前變為零。因此,在將金屬氧化半導體場效電晶體 (MOSFET) 應用作為整流器 (即 SR) 時,SR 必須在低於 50% 占空比的情況下關閉,以避免整流器電流迴流。否則,變頻器效率會因循環電流過大而受損。

GUID-A08B2181-C480-4CD7-A18B-BE83F765861B-low.png圖 1 電感器-電容器串聯共振轉換器 (LLC-SRC) 提供允許高頻率運作的軟切換功能。
GUID-02506448-D55A-46BA-9ABD-574AC5D3CDEE-low.png圖 2 針對處於重負載與 fswr (a)、輕負載與 fsw r (b)、重負載與 fsw >fr (c),以及輕負載與 fsw >fr (d) 時的 LLC-SRC 運作狀態,必須執行電流感測以避免在套用 SR 時輸出整流器產生反向電流流動。

若為 f‌sw‌ r,處於重負載時的實際整流器電流傳導時間為 0.5/fr。因此在處於 f sw r 時,可將重負載下的 SR 傳導時間限制在略低於 0.5/fr,並在較輕負載下停用 SR [1]。不過,此開環 SR 控制方法無法將轉換器效率最佳化。

更可靠的 SR 控制方法是透過 MOSFET 汲極至源極電壓 (VDS) 感測 [2]圖 3()。基本上,此 SR 控制方法會將 MOSFET V DS 與兩個不同電壓閾值進行比較,以開啟和關閉 MOSFET。一些較新的 VDS 感測 SR 控制器 (如 德州儀器的 UCC24624) 甚至還有第三個電壓閾值,可啟動比例閘極驅動器以最小延遲快速關閉 SR。

GUID-62A88929-3D96-444B-AD36-29AADC54A43D-low.png圖 3 VDS 感測 SR 會在不同 V DS 電壓位準下開啟與關閉 SR。

值得注意的是,電壓閾值皆位於毫伏等級,因此需要高精度的感測電路。因此,VDS 感測方法通常是使用具有 V DS 電平 (一般低於 200V) 和 f SW 限制 (一般低於 400kHz) 的積體電路來實現。由於 V DS 感測 SR 控制方法具有的限制,您需要使用不同的 SR 控制方法,才能在高電壓和高頻率共振轉換器中最佳化 SR 傳導。

使用 Rogowski 線圈 [3] 搭配和整合器與比較器,是控制高頻率共振轉換器 SR 的替代方式。圖 4 原理圖說明了在電容器-電感器-電感器-電容器串聯諧振雙主動橋接器轉換器 (CLLLC-SRES-DAB) 上,使用 Rogowski 線圈進行 SR 控制 [4]。具繞組的空芯線圈 (Rogowski 線圈) 會放置在變壓器繞組上以進行電流感測。當隨著隨時間變化的電流流經線圈時,電流產生的磁通量會在線圈繞組上感應電壓。與原始時變電流相比,感應電壓會有 90 度的相位差。

GUID-3D4D6A43-4C5A-4C8C-A702-F91F86243173-low.png圖 4 Rogowski 線圈 SR 控制可在 CLLLC-SRES-DAB 轉換器中,實現精確的高頻 SR 感測與控制。

在 Rogowski 線圈後新增整合器可產生處於相位的電壓,甚至會引導原始時變電流。因此,您可將整合商輸出的零電壓交叉設定為略早於時變電流零電流交叉,以適應可能的傳播和控制延遲。然後將放大的積分器輸出訊號與指定的比較器閾值進行比較,以產生接近最佳化 SR 傳導時間的 SR 驅動訊號。插入控制電路中的額外斜率偵測邏輯,可在不同負載條件下進一步最佳化 SR 傳導時間。由於 Rogowski 線圈會透過磁通量感應電流,因此沒有電壓電平限制。此外,Rogowski 線圈使用空芯而非磁芯材質,因此其頻寬在沒有飽和限制的情況下相當高;因此即使在百萬赫茲位準共振轉換器上也沒有頻率限制問題,這與 V DS 感測 SR 控制方法不同 。

圖 5 說明了此處建議的方法。將 圖 5 中的可變電流定義為 i(t),並假設將 Rogowski 線圈垂直放置在變壓器繞組上,您可使用 方程式 1 將 Rogowski 線圈繞組輸出電壓計算如下:

方程式 1. V 1 _ 0 t   =   - A N   μ 0 I   d i   t d t

其中,A 是每一圈 Rogowski 線圈的截面積 (假設 Rogowski 線圈的截面積皆相同),, N 是 Rogowski 線圈的圈數,l 是 Rogowski 線圈環的周長,而 μ0 = 4π ∙ 10-7 H/m 為滲透常數。

GUID-8C8D0F46-49E5-41C2-8498-927DEA990DD4-low.png圖 5 被動整合器可讓 Rogowski 線圈 SR 控制電路預測零電流交互計時。

假設使用建議感測電路中使用的理想運算放大器,方程式 2 表示 Rogowski 線圈輸出 v 1_0 與被動積分器輸出 v 2_0 之間的電壓關係:

方程式 2. d v 2 _ 0 t d t   +   1 R 1 C 1 +   1 R 2 C 1   V 2 _ 0 t   =   V 1 _ 0 t R 1 C 1

您可採用 方程式 3 形式求解 方程式 2 中的差動方程式

方程式 3. V 2 _ 0 t   =   1 I   ∫ I   V 1 _ 0 t R 1 C 1   d t   +   a 0 I

其中,a 0 為常數,以 方程式 4 表示。

方程式 4. I   =   e 1 R 1 C 1 +   1 R 2 C 1   t   +   c o n s t a n t

為了更輕鬆地瞭解如何調整被動積分器與放大器的相位差,我們假設時變電流為純正弦,這將使 Rogowski 線圈輸出電壓與積分器輸出為純正弦。換句話說,求解 方程式 1 與 方程式 2 得到的答案為 i(t),假設 v 2_0 (t ) = a 1 sin ⁡(ωt ),則可將 方程式 2 重寫為 方程式 5:

方程式 5. i ( t )   =   a 1 l A N μ 0   s i n   ω t   +   ∅   +   π 2

其中 方程式 6

方程式 6. ∅   =   tan - 1 ⁡ a 1 ω a 2   =   tan - 1 ⁡ ω 1 R 1 C 1 +   1 R 2 C 1

若翻轉 Rogowski 線圈的針腳配置,時變電流會變為 方程式 7:

方程式 7. it = a1lANμ0 sin⁡ωt + ∅ - π2

若透過改變 R‌1‌、R‌2、C‌1‌ 和 f‌sw‌ (ω = 2πf‌sw‌) 的值,針對 方程式 3 設為 Φ = −π/2,並針對 方程式 4 設為 Φ = π/2,且在 Rogowski 線圈輸出與積分器輸入之間具有正確的連接極性,則積分器輸出 v 2_0 (t ) 可與 SR 電流 i(t) 處於同一相位。此外,您可在實際應用中設定積分器波形,以產生 SR 電流。因此在控制器與驅動器的反應時間和傳播延遲方面,SR 關閉計時仍可巧妙地處於零電流交叉點。

圖 6 顯示感測電路的繞組電流量測與增益放大器輸出電壓。如各位所見,編程零電壓交互比實際感測電流更早關閉時,可適應傳播和控制延遲。

GUID-6E205127-6450-4D17-B38F-64959A7D2D8C-low.png圖 6 此 SR 電流量測比較顯示了預測性 SR 感測,因爲積分器輸出的零電流交叉比實際零電流交叉更早。

圖 7 說明切換頻率低於串聯共振頻率時的理想 SR 關閉計時。

GUID-85CBA190-0676-4608-8158-252DE0D39AED-low.png圖 7 SRS 在 300 kHz (a) 和 400 kHz (b) 的完全零電流交叉處關閉。

參考

  1. J. Wang 與 B. Lu:「適用於 LLC 共振轉換器的開環同步整流器驅動器」,出處:《APEC》第 2048-2051 頁,2013 年。
  2. 適用於 LLC 共振轉換器的 UCC24624 雙通道同步整流器控制器,德州儀器
  3. M.H.Samimi、A. Mahari、M.A. Farahnakian 和 H. Mohseni,「Rogowski 線圈原則與應用:A Review」,IEEE 感測器期刊第 15 冊,第 651-658 頁,2015 年。
  4. B. Zhao、Q. Song、W. Liu 和 Y. Sun,「適用於高頻連結電源轉換系統的主動橋接式隔離雙向 DC-DC 轉換器」,電力電子的 IEEE 交易,第 29 冊,第 4091-4106 頁,2014 年。