NEST058A June 2019 – March 2024 TCAN11623-Q1 , TCAN4550-Q1 , TLIN1431-Q1
系統基礎晶片 (SBC) 最簡單的形式,是將控制器區域網路 (CAN) 或區域互連網路 (LIN) 收發器與電源管理元件整合的半導體。電源管理元件可以是低壓差穩壓器 (LDO)、DC/DC 轉換器,或兩者兼具。
SBC 有助於減少元件和收發器佔用空間,特別是在應用需要額外電源或有佈局限制時。TI SBC 還可以降低系統能耗,從而延長電池壽命並降低功耗。
在深入探討 SBC 之前,我們先關心一下 CAN 或 LIN 收發器。這兩種收發器都是匯流排介面,可透過纜線為各自的技術提供各個節點之間的通訊。收發器從處理器 A 取得單端資訊,並將其轉換為透過纜線傳輸的差動訊號。接收收發器接收差動訊號,將其轉換回單端,再傳送至處理器 B 以進行進一步動作。
儘管市面上有基本 CAN 和 LIN 收發器,但仍可透過增加保護來進行強化,同時降低設計複雜性、空間與成本。這些功能通常包括匯流排故障保護、靜電放電保護以及透過 1.8V 至 3.3V 或 5V 輸入/輸出 (也稱爲 VIO) 向處理器傳送和接收資料的能力。
對於汽車和工業設計人員來說,SBC 的高整合度和更高的可靠性可以為任何使用 CAN 或 LIN 以及電壓穩壓器的系統提供更輕、成本更低的設計。
根據整合程度,SBC 主要分為三類:
圖 1 系統基礎晶片類別讓我們回顧一下 TI SBC 的一些範例,它們的主要特性和優點。
TCAN11623-Q1 通用 SBC 整合了 CAN FD 收發器、喚醒針腳和 3V、70mA LDO 輸出,而 TCAN11625-Q1 則支援 5V、100mA LDO 輸出。LDO 負責為外部小負載供電,而外部元件則可以使用喚醒針腳來喚醒節點。TCAN11623-Q1 系列產品具有自供電功能,因此無需額外的電壓軌來為 SBC 供電。
TLIN1431-Q1 中階 SBC 包括 LIN 收發器、監視計時器、高壓側開關、喚醒針腳和 125mA LDO。TLIN1431-Q1 還支援通道擴充,讓您可以透過新增和控制外部 LIN 或 CAN FD 收發器來靈活地擴充系統,而無需使用處理器的其他通用輸入/輸出。圖 2 是 TLIN1431-Q1 與 TCAN11623-Q1 的基本方塊圖。通道擴充功能可讓設計人員為系統中的小負載增加一個 CAN 通道和另一個電源。
圖 2 TLIN1431-Q1 方塊圖,包含 TCAN11623-Q1 的通道擴充TCAN4550-Q1 進階 SBC 將 CAN FD 控制器和 CAN FD 收發器結合在一個封裝中。它包括一個本地喚醒針腳、一個監視計時器和一個 70mA LDO 輸出。TCAN4550-Q1 為任何沒有 CAN 介面的主機增加了 CAN 通訊能力,並允許一個額外的 CAN 通道。它還彌補了從傳統 CAN 到 CAN FD 的差距。圖 3 顯示了 TCAN4550-Q1 的基本方塊圖及其透過 SPI 與主機處理器的連線。
TCAN4550-Q1 提供了額外的功能,包括支援 1.8V、3.3V 和 5V 的 VIO、喚醒、抑制和逾時監視功能,可以啟用通常無法使用的處理器功能。
圖 3 TCAN4550-Q1 方塊圖:處理器連線和整合式 LDOTI 已針對電路板空間、系統成本和電源效率將其 CAN 和 LIN SBC 最佳化。此外,TI 也使設計人員能夠透過文件滿足功能安全合規性,並滿足汽車原始設備製造商的排放和製造要求。
對於任何需要匯流排通訊介面且需要為系統中其他元件供電的系統,SBC 是最佳解決方案。SBCS 根據收發器類型、輸出電壓和電流來源提供多種選項。TI 定義了 SBC 架構,以滿足廣泛的汽車和工業應用要求。設計人員可以根據其特定系統需求來配置 SBC。
SBC 將根據市場需求不斷發展,並由 CAN 和 LIN 標準提供支援,以滿足不斷變化的市場環境需求。