NEST067 May   2024

 

  1.   1
  2. 1簡介
  3. 2AAF 設計方法
  4. 3AAF 設計程序與參數
  5. 4AAF 設計取捨
  6. 5AAF 設計範例
  7. 6AAF 設計結論
  8. 7其他資源

AAF 設計取捨

此介面電路中的參數皆為互動式;因此在不作出略微取捨的情況下,幾乎無法針對主要規格 (頻寬、頻寬平坦度、SNR、SFDR 和增益) 最佳化電路。然而,您可以透過改變 RA、RKB 或兩者來最小化頻寬峰值 (通常發生在頻寬響應的尾端);這些皆可能會對 AAF 頻寬性能產生淨正或淨負影響。

請留意在 圖 3 中,當 FDA 輸出串聯電阻 (RA) 的值發生變化時,通帶峰值會如何受到增強或展平 (藍色虛線曲線)。當此電阻值降低時,訊號峰值就會增加,而放大器可驅動較少訊號以填補 ADC 的全刻度輸入範圍,代價是 AAF 頻率響應邊緣附近的通帶平坦度響應。

 通帶平坦度性能與 RA 和 RKB 變化比較。圖 3 通帶平坦度性能與 RA 和 RKB 變化比較。

RA 的值也可能會影響 SNR 性能。較小的值在增強頻寬峰值的同時,往往會因頻寬增加與非必要的雜訊而降低 SNR。

此外亦務必選取 ADC 輸入上的 RKB 串聯電阻,以將 ADC 內部取樣電容器任何殘餘電荷注入所造成的失真降至最低。不過,增加此電阻也往往有助於增強或降低頻寬峰值,視濾波器拓撲結構而定。

針對 AAF 的滾降頻率最佳化時,小幅度變化 CAAF2 可讓您為應用項目最佳化頻率涵蓋範圍。

通常而言,RTADC 會決定 ADC 輸入終端電阻器的值,使淨 ADC 輸入阻抗看起來近似大部分放大器特性負載 (RL) 的一般值。選取擇過高或過低的 RTADC 值,可能會對放大器線性產生不利影響,而其會反映在整體 SFDR 訊號鏈系列中。