NEST166A July 2025 – July 2025 MSPM0H3216
儘管通用系統設計趨向採用較低的供應電壓,5V 電路仍因訊噪比的物理特性與 5V 感測器的普及性,而持續受到青睞。然而,選用 5V MCU 並不表示必須在現代 MCU 的各項優勢上妥協,例如性能、低功耗或安全性。
MSPM0H321x 為 MCU 系列產品,設計人員可因應 5V 系統的設計挑戰,同時提升系統的安全性、電源效率和效能。
5V MCU MSPM0H321x 系列有哪些新進展?
MSPM0H321x 系列(MSPM0H3216)是以 MSPM0 生態系統為基礎,延續其通用硬體、開發工具與軟體函式庫的設計。這些裝置與資源可協助硬體與軟體工程師,輕鬆將 MSPM0 設計中現有的程式碼重複應用於各種場景——從電動工具、汽車設計,甚至到廚房電器皆適用。(如圖 1所示)。
圖 1 MSPM0 MCU 的應用範例這些 MCU 提供高度的針腳對應相容功能性,有助於加快的裝置更換與升級。由於所有 MSPM0 裝置皆採用通用的 DriverLib API ,因此也能簡化 MSPM0 系列裝置間的軟體移植作業。MSPM0H321x MCU 兼具安全性,低功耗運作與效能。
保全:MSPM0H321x 5V MCU 系列以 MSPM0 平台的安全性基礎為基礎,提供彈性、平價的安全設定功能。客戶安全代碼(CSC)硬體安全性架構可讓設計人員在設計中鎖定可自訂的信任根。
CSC 提供硬體功能,用於執行具防回滾保護的驗證式安全開機。MSPM0H321x MCU 也支援現場的安全韌體更新。隨著安全性在軟體產品中日益重要,MSPM0H321x MCU 可讓應用滿足目前的安全需求,並為未來需求做好準備。
低功率:MSPM0H321x MCU 可提供低功耗效能能和低延遲電源模式轉換。如此一來,應用可「快速進入休眠狀態」,進而省下更多電力。藉由 MSPM0 系統控制 (SYSCTL) 架構,應用可在待機模式下達到低功耗 3.5uA 狀態,並在保留 SRAM、 CPU 和周邊模組的情況下,在 20us 內回復至執行模式。
在需以 UART 或 I2C 匯流排自待機狀態接收命令,且對延遲要求更低的情況下,MSPM0H321x 系列支援非同步快速時鐘要求,能在 CPU 尚未喚醒前,於偵測到資料傳入時即要求快速時脈。
功能和性能:儘管 MSPM0H321x 系列著重於低功耗效能,但仍具備完整的類比與數位功能組合,透過以 32MHz 運作的 Arm® Cortex-M0+® CPU 搭配單週期乘法擴充指令,以及最高 64kB 的快閃記憶體與 8kB SRAM 實現。12 位元 ADC 具備最高 1.5MSPS 的取樣速度及多達 27 個輸入通道,實現各種控制與感測應用。
進階控制計時器(TIMA)具備強化的 PWM 產生模式,支援含死區的互補式配對與超低延遲的故障處理。此外, MSPM0H321x 系列也提供各種封裝選項,其中包括兩個 0.8mm 針腳間距選項,可實現超低成本的 PCB 組裝製程。
自從推出 MCU 以來,嵌入式工程師持續發掘新的創意方式來應用這些通用型裝置。MSPM0 產品組合包括支援 1.62V - 3.6V 供應電壓的裝置,可協助工程師採用更低的操作電壓,進而降低系統功耗並節省成本。但支援 5V 供應電壓的現代 MCU 仍存在需求。
在具有傳統 5V 電路或複雜雜訊抗擾度挑戰的應用中,MSPM0H321x MCU 可讓硬體設計人員在 5V 系統中以原生方式工作,並受益於創新的安全性、低功耗與效能特性。
立即開始使用現成的評估工具: