NEST170 July   2025

 

  1.   1
  2.   2
    1.     3
    2.     簡介
    3.     傳統主動箝位
    4.     評估主動箝位損耗
    5.     建議的主動箝位
    6.     建議的主動箝位性能
    7.     500-kHz 主動鉗位電路,無散熱問題
    8.     相關內容
    9.     參考資料
  3.   註冊商標
    1.     13

簡介

在車輛電氣系統中,高電壓至低電壓 DC/DC 轉換器是可反轉的電子裝置,可將車輛的高電壓(400V 或 800V)電池的 DC 轉換為較低的 DC 電壓 (12V)。這些轉換器可為單向或雙向。一般的功率位準為 1kW 至 3kW,其中系統需要額定值為 650V 至 1,200V 的元件供轉換器高壓電源網路(一次側)使用,且在 12V 電源網路(二次側)上的元件額定值為 60V。

由於需要更高的功率密度和更小的動力系統,電源元件的切換頻率提高到數百千赫,以幫助縮小磁性元件的尺寸。將高電壓至低電壓 DC/DC 轉換器小型化會暴露許多在低切換頻率下不那麼重要的問題,例如金屬氧化半導體場效電晶體 (MOSFET) 的電磁相容性 (EMC)、散熱和主動箝位。在本用電訣竅中,我會探討同步整流器 MOSFET 在高切換頻率下的箝位電路設計。

傳統主動箝位

圖 1 所示的相移全橋 (PSFB) 是高電壓至低電壓 DC/DC 應用中常見的拓撲結構,因為它可實現開關的軟切換,以提升轉換器的效率。但是,您仍可看到同步整流器承受高電壓應力,因為其寄生電容會與變壓器的洩漏電感產生共振。整流器的電壓應力可高達方程式 1:

方程式 1. V d s _ max = 2 V I N x ( N s / N p )

其中 Np 和 Ns 分別是變壓器的一次和二次繞組。

考慮到高電壓至低電壓 DC/DC 轉換器的功率位準和電阻器電容器二極體減震器 [1] 之功率損耗,設計師常會將主動箝位電路用於同步整流器 MOSFET。圖 1 顯示典型電路。

 PSFB 同步整流器 MOSFET 的傳統主動箝位電路。來源:德州儀器圖 1 PSFB 同步整流器 MOSFET 的傳統主動箝位電路。來源:德州儀器

在此電路圖中,您會看到 P 通道金屬氧化半導體 (PMOS) Q9 和減震器電容器,這兩個電容器為主動箝位電路的主要部分。減震器電容器的一個終端連接輸出扼流器,PMOS 源極接地。在 PSFB 的傳統主動箝位電路中,同步整流器 MOSFET Q5 和 Q7 具有相同的;Q6 和 Q8 也是如此。每次同步整流器 MOSFET 關機後,PMOS 都會在適當延遲時間內開啟。

圖 2 說明 PSFB 和主動箝位的控制方案。您很容易發現 PMOS 的切換頻率將為 fSW 的兩倍。

 主動箝位 PMOS Q9 的控制方案,其中 PMOS 的切換頻率為 fSW 的兩倍。來源:德州儀器圖 2 主動箝位 PMOS Q9 的控制方案,其中 PMOS 的切換頻率為 fSW 的兩倍。來源:德州儀器

評估主動箝位損耗

您可使用方程式 2、方程式 3、方程式 4、方程式 5 和方程式 6 來評估主動箝位 PMOS 的損耗。除了 Pon_state 外,所有其他損耗都與 fsw 成正比。當 PMOS 的切換頻率加倍時,損耗會加倍,因此您需要解決 PMOS 散熱問題。而當將 fSW 推高以滿足小型化需求時,實際的散熱問題就更嚴重。

方程式 2. P on_state = I r m s 2 × R d s o n
方程式 3. P turn_on = 0.5 × V d s × I o n × t o n × f s w
方程式 4. P turn_off = 0.5 × V d s × I o f f × t o f f × f s w
方程式 5. P drive  = V d r v × Q g × f s w
方程式 6. P diode  = I snubber  × V s d × t d × f s w

建議的主動箝位

那我們應該怎麼辦?選擇品質因數較佳 (FOM) 的 PMOS,或是選擇傳導係數較高的導熱油脂?兩者都沒問題,但請記住主動箝位所造成的散熱問題仍集中在一個零件上,這會導致問題難以解決。我們能將散熱問題分成幾個部分嗎?可行的方式是使用兩個主動箝位電路,並將減震器電容器的終端連接至二次側的切換節點,如 圖 3 所示。您只能在 Q5 和 Q7 關閉後開啟 Q11,並在 Q6 和 Q8 關閉後開啟 Q10。圖 4 說明 PSFB 的控制方案和建議的主動箝位。

 PSFB 同步整流器 MOSFET 的建議主動箝位電路。來源:德州儀器圖 3 PSFB 同步整流器 MOSFET 的建議主動箝位電路。來源:德州儀器
 PSFB 控制方案和建議的主動箝位。來源:德州儀器圖 4 PSFB 控制方案和建議的主動箝位。來源:德州儀器

當 Q5 和 Q7 關閉時,Q6 和 Q8 仍會開啟。因此,您可以依據 圖 3 中綠色箭頭所示的位置,找到 Q5 和 Q7 的箝位迴路。Q10 和 Q11 的切換頻率均為 fsw,而不是 fsw 的兩倍。

因此,根據方程式 2、方程式 3、方程式 4、方程式 5 和方程式 6,各 PMOS 的 Pon_state 將是原始的四分之一,Pturn_on、Pturn_off、Pdrive、Pdiode 將是原始的一半。顯然,建議的方法會將箝位電路的損耗分為兩個部分甚至更少,因此較容易處理散熱問題。

我們回到箝位迴路。Q5 的迴路大於 Q7;這類似於 Q6 和 Q8。您需要注意同步整流器的配置,才能獲得 Q5 和 Q6 的最小箝位迴路。

建議的主動箝位性能

圖 5 和 圖 6 展示了德州儀器《採用 GaN HEMT 的高電壓至低電壓 DC/DC 轉換器參考設計》中的相關測試,其中使用建議的主動箝位電路,該電路以 200kHz 切換頻率運作。圖 5 顯示整流器的電壓應力。

 整流器的電壓應力,其中 CH1 是整流器的 Vgs,CH2 是整流器的 Vds,CH3 是一次側變壓器繞組的電壓,CH4 是一次側變壓器繞組的電流。來源:德州儀器圖 5 整流器的電壓應力,其中 CH1 是整流器的 Vgs,CH2 是整流器的 Vds,CH3 是一次側變壓器繞組的電壓,CH4 是一次側變壓器繞組的電流。來源:德州儀器

CH1 是整流器的 Vgs,CH2 是整流器的 Vds,CH3 是一次側變壓器繞組的電壓,CH4 是一次側變壓器繞組的電流。整流器的最大電壓應力在 400VIN、13.5VOUT、250A IOUT 時低於 45V。在 400VIN、13.5VOUT、180A IOUT [2] 下,主動箝位電路的最高溫度為 46.6°C,如 圖 6 所示。因此,建議的控制方案可為箝位 MOSFET 實現相當好的散熱性能。

 主動鉗位電路的散熱性能,在 400VIN、13.5VOUT、180A IOUT 下,主動鉗位電路的最大溫度為 46.6°C。來源:德州儀器圖 6 主動鉗位電路的散熱性能,在 400VIN、13.5VOUT、180A IOUT 下,主動鉗位電路的最大溫度為 46.6°C。來源:德州儀器

500-kHz 主動鉗位電路,無散熱問題

當將開關頻率從 200kHz 提升至 500kHz 時,變壓器的體積將縮小約 45% [2],這將有助於提高高電壓至低電壓 DC/DC 轉換器的功率密度。採用建議的方法後,BOM 成本會稍微增加,但設計師可以在 500kHz 切換頻率下運作主動箝位,而不產生散熱問題,進而提升性能。考慮到 PMOS 的脈衝汲極電流遠小於 NMOS,設計師也可視需要在主動箝位中使用 NMOS 與隔離驅動器及偏壓電源供應器。

參考資料

  1. Betten, John. 2016.「用電訣竅:用七個步驟計算 R-C 減震器」TI E2E™ 設計支援論壇技術文章,2016 年 5 月。
  2. 「具有 GaN HEMT 的高電壓至低電壓 DC-DC 轉換器參考設計。」2024.德州儀器參考設計測試報告編號 PMP41078,文獻編號 TIDT403A。存取於 2024 年 12 月 16 日。

先前已發表於 EDN.com。