NEST173 August   2025 UCC24624

 

  1.   1
  2.   2
    1.     3
  3.   註冊商標
    1.     5

高頻共振轉換器的設計考量包括元件選擇、採用寄生參數設計、同步整流器設計和電壓增益設計。本篇電源技術指南將重點放在影響切換元件選擇的主要參數,以及變壓器繞組內電容在高頻共振轉換器中的影響。

寬能隙 (WBG) 裝置在過去十年進入商業化,使電源轉換器能以更高的頻率運作,達到更高的功率密度。高性能電源供應器才剛開始採用 WBG 裝置 – 尤其是碳化矽和氮化鎵場效電晶體 (FET) – 因為其輸出電容 (Coss)、閘極電荷 (Qg)、導通電阻 (RDS(on)) 和反向復原電荷 (Qrr) 在相同電壓崩潰位準下都比矽或矽超接面場效電晶體 (FET) 更低(或不存在)。較低的 Qg 可減少所需的驅動功率 – Pdrive = Vdrive Qg Fsw – 較低的 RDS(on) 可減少傳導損耗,其中 Vdrive 為驅動電壓,Fsw 為 FET 切換頻率。除了 Qg 和 RDS(on) 以外,在選擇高頻轉換器元件時也必須考量 Coss 和 Qrr。

在如 圖 1 中所示的電感器-電感器-電容器-串聯共振轉換器 (LLC-SRC) 等共振轉換器中,共振電路中的電流會對 FET 的 Coss 充電 / 放電(圖 2 中的狀態 1),以實現零電壓切換 (ZVS)。ZVS 表示 FET 汲極至源極電壓 (VDS) 在閘極電壓升高前達到零。因此,在相同共振電路電流位準下,較低的 Coss 可縮短失效時間,以達到 ZVS。失效時間較短,表示一次側共振電路與 FET 上的工作週期較大,均方根 (RMS) 電流較低,也等於效率較高,轉換器能以較高的切換頻率運作。

 LLC-SRC圖 1 LLC-SRC

為了達到 ZVS,FET 的本體二極體始終會在一段時間內傳導電流(圖 2 中的狀態 2)。如果 FET 有 Qrr,且在本體二極體仍傳導電流時再次開啟,FET 本身將產生反向電流以放電 Qrr,並造成硬切換和高電壓應力,可能使 FET 損壞。

 LLC-SRC 的切換轉換圖 2 LLC-SRC 的切換轉換

圖 3 說明 LLC-SRC 啟動過程中的這種硬切換現象,如中 圖 1 所示。當 FET Q2 首次傳導電流時,會建立電感器電流 IPRI。電流 IPRI 接著會透過 FET Q1 通道和本體二極體進行傳導。在不允許電流反向流動的情況下,FET Q2 會再次開啟。由於 Qrr 存在,FET Q1 自生成反向電流以放電 Qrr,進而導致高電壓應力。

 Qrr 導引起的硬切換圖 3 Qrr 導引起的硬切換

在高頻共振轉換器中,共振電路阻抗通常遠低於低頻共振轉換器中的阻抗。因此,高頻共振轉換器中的啟動突波電流預期會更高。以 圖 1 中的 LLC-SRC 為例,當輸出電壓為零(啟動時的初始條件)時,Q2 首次傳導時限制啟動電流的唯一阻抗是 Lr – LLC-SRC 中的串聯共振電感器。為了改善效率,在設計高效率且高頻的共振轉換器時,特別是匯流排轉換器,通常會將 Lr 降到最低。較小的 Lr 值會使相同啟動頻率下的啟動電流變高,因此更容易受到 Qrr 相關硬切換的影響。因此,必須在高頻共振轉換器中使用低 Qrr FET。

運用前面提到的 WBG 裝置優勢,便可在百萬赫範圍內操作隔離式共振轉換器,其速度比傳統隔離式電源供應器快 5 到 10 倍。在這個「較高的頻域」中,許多從前在轉換器設計過程中被視為「可忽略」的參數不再能忽略,例如變壓器繞組內電容器。

在傳統共振轉換器設計過程中,設計人員必須確保共振電路中儲存的能源高於 FET Coss 儲存的能源,如此 Coss 才能消耗共振電路中儲存的能源,以達到 ZVS。以 圖 1 中所示的 LLC-SRC 為例,方程式 1 可確保此不平衡性的有效性:

方程式 1. L m I L m 2 ≥ 2 C o s s V i n 2

其中 ILm 是磁化電感器 Lm 的峰值電流,Vin 則是 LLC-SRC 的輸入電壓。可對 Lm 套用電感器的歐姆定律,將方程式 1 重寫為方程式 2:

方程式 2. L m ≤ n 2 V o u t 2 32 C o s s V i n 2 F s w 2

其中 n = Np :Ns1(假設 Ns1 = Ns2)是變壓器匝比,Vout 是輸出電壓。

當共振轉換器的設計需要涵蓋廣泛的運作範圍和保持時間時,Lm 通常要遠低於方程式 2 右側的值,才能使 Ln = Lm /Lr 保持在低位(在閉合迴路 LLC-SRC 設計中套用 4 至 10 的 Ln 值)。當匯流排轉換器等共振轉換器設計需要高轉換器效率時,將 Lm 最大化會降低主要 RMS 電流,進而降低傳導損耗。在此情況下,Lm 值將關閉方程式 2 右側的值。然而,方程式 2 僅代表使用理想變壓器時的理想條件。在實際的變壓器中,仍有許多參數可能影響 Coss 的充電及放電能力。其中最重要的參數就是繞組內電容。

圖 4 顯示 LLC-SRC 切換瞬態期間的簡化電路模型,其中 Lm (ILm) 上的電流會放電 Ceq(與共振電容器 Cr 串聯的兩個 FET 的 Coss),假設 Cr 為電壓來源。如果沒有變壓器繞組內電容 (CTX),所有 ILm 都會轉至 Ceq,使方程式 2 有效。但隨著 CTX 的出現,部分 ILm 必須轉為 CTX 以改變變壓器繞組極性,如此將降低 Coss 放電能力並造成失去 ZVS 的可能性。因此,必須讓主要繞組層與各層分開,同時讓次要繞組各層保持距離,以使 CTX 保持在低位。

 變壓器繞組內電容器的影響圖 4 變壓器繞組內電容器的影響

根據經驗法則,判斷 Lm 值時應只使用方程式 2 計算出的最大 Lm 值的一半,因為在實際打造變壓器前通常很難預測 CTX 值。在 400-V 輸入的轉換器中,CTX 通常落在 22pF 至 100pF 的範圍內。在變壓器結構固定後,在電路模擬中建立 CTX 模型也十分實用,如此能確保夠低的 Lm 並保有裕度。

在 本系列的下一期 中,我將著重在高頻共振轉換器設計中的同步整流器設計挑戰。

相關文章:

先前已發表於 EDN.com。