NEST209 April   2026 LMH13000

 

  1.   1
  2. 1 簡介
  3. 2 為什麼雷射脈衝控制具有挑戰性?
  4. 3 升降時間的影響
  5. 4 傳播延遲
  6. 5 脈衝間的穩定性
  7. 6 實作精密雷射脈衝控制
  8. 7 在脈衝系統中的精準脈衝控制
  9. 8 具發射器測試結果之實例
  10. 9 結論
  11. 10其他資源
  12. 11作者簡介

為什麼雷射脈衝控制具有挑戰性?

雷射驅動器不只提供電流,還會直接影響光達和 ToF 系統用於計算距離的時序資訊。考量一個由多個來源組成的簡化時序變化預算,在本文中,有三個影響因素:

  • 上升和下降時間 (tr/f):脈衝通過檢測閾值的速度。
  • 傳播延遲 (tpd):從觸發器到實際光發射所需的時間。
  • 脈衝間的變化 (tpp):脈衝間在時序或振幅上的漂移程度。