NEST226 October 2026 JFE2325
三線配置是消除引線電阻對 RTD 量測所造成誤差的常見且有效的方法。然而,三線系統需要一對匹配良好的電流來源,才能有效消除誤差。建立這些匹配電流來源的簡單方法是使用單晶 N-JFET 對,例如 JFE2325。JFE2325 包括兩個匹配良好的 JFET 裝置,這兩個裝置位於超小型的 0.8mm × 1mm 封裝內的相同晶粒上。由於兩個 JFET 共用相同的矽晶面積,因此其參數的匹配度比離散式單一 JFET 更佳。此外,為 JFET 新增來源電阻器會引入負回饋,降低因 JFET 參數變更導致的輸出電流變化。此方法能以極低的成本提供兩個匹配度極高的電流來源,該解決方案尺寸小,且可在廣泛的電源電壓範圍內運作。