NEST228A October   2026  – November 2026 TPSM82866C , TPSM8287B30

 

  1.   1
  2. 1簡介
  3. 2系統架構和電源需求
  4. 3為什麼需要關注電感器
  5. 4小尺寸僅在可散熱的情況下有用
  6. 5同時考慮 EMI
  7. 6結論
  8. 7作者簡介
  9. 8其他資源
  10. 9註冊商標

簡介

更高的資料速率並不意味著更大的電路板空間,尤其是在高速可插拔光學模組的領域。網路正從 400Gbps 和 800Gbps 向 1.6Tbps 及更高速率發展,而諸如四路小型雙密度模組和八路小型可插拔模組等標準化的外形尺寸仍然受到嚴格限制。隨著處理能力和電流需求的增長,電源管理元件必須在相同的固定尺寸內實現有效散熱。

光學模組的核心是數位訊號處理器 (DSP),它以數兆位元組的速度將電訊號轉換為光訊號,反之亦然。現代 DSP 的核心電壓低於 1V,卻需要消耗大量電流,而且隨著每一代新款光學模組的推出,這些需求都在不斷增加,這使得在不增加損耗、發熱或電磁雜訊的情況下,在更小的空間內提供更高的電流正變得越來越困難。

其中一種方法——將磁性元件直接整合到電源封裝中——可以同時因應多項設計挑戰。採用整合磁性元件封裝技術的電源模組使用金屬模塑化合物作為封裝結構的一部分。因此,功率級已不再是事後才需考慮的因素:它已成為整個系統架構的一部分。