NEST228A October 2026 – November 2026 TPSM82866C , TPSM8287B30
將更多電流集中到較小的區域會提高熱密度。只有當效率和散熱性能能夠跟上尺寸縮小的步伐時,緊湊型轉換器才能發揮作用。將磁性元件與矽一起最佳化整合封裝,有助於減少 DC 與 AC 損耗,而且封裝本身還可以幫助將熱量從晶粒中散發出去。
這兩個優點對於光學模組來說都非常重要。DSP、雷射和類比電路本身就會增加熱負荷,而固定的外形尺寸限制了散熱選擇。如果功率級運轉溫度過高,你的選擇相當有限:降低性能、改善機械散熱路徑,或接受在高溫下運作裕度降低。
單憑額定電流並不能判斷轉換器是否能在光學模組中良好運作。設計師還需要考慮實際工作點的效率、溫升和安全操作區 (SOA)。問題不在於轉換器能否供應電流,而是它能否在模組的實際熱環境下供應電流。圖 3顯示了 TI 30A TPSM8287B30 電源模組在 5.0V 輸入電壓下的 SOA 曲線。