NESY048B january   2019  – april 2023

 

  1.   摘要
  2.   Authors
  3.   3
  4.   分散式能源資源是整體電網不可或缺的一部分
  5.   雙向電動車充電有助於平衡電網
  6.   電網即時數據、監控與控制
  7.   連接的電池供電瓦斯表和水表
  8.   結論
  9.   其他資源

GUID-20230323-SS0I-NVLK-TTLK-LV7DD0BFCC0T-low.png

將發電廠連接至住家、建築物、工廠、車輛、城市及其他產業的配電網路,仍需提升可靠性與恢復電力的能力。電網業者可在發電、輸送及配電方面採用先進的連線感測器,監控健康與安全需求、最佳化老舊且昂貴的資產、偵測故障並增加需求,以及在停電期間更快速地恢復電力。

來自電網資產的數據使營運商能夠更透徹了解基礎設施性能,包括不同的發電組合、環境條件或安全風險。智慧電網感測器可遠端監控變壓器和電源線等設備,並促進需求端的資源管理。智慧電網感測器還可以監控天氣事件和電源線溫度,以計算電線的承載能力。各種有線和無線協定 (例如工業 乙太網路、RS-485、控制器區域網路和無線智慧公用事業網路 (Wi-Sun) 可以傳達感測器收集的資訊。

在負載端,智慧電表可協助消費者輕鬆移轉至更多居家再生能源解決方案,並為電動車充電。智慧電表也可協助消費者根據能源需求和來源做出更好的選擇。在其他情況下、這類電表可協助監控雙向充電,例如家庭或車輛將能源傳回電網時。

過去機電系統網路只有最少的回饋和被動負載,至今已變得高度自動化,並受到智慧裝置和現代化策略的推動。因此,從發電到輸送,從配電到終端使用,都能建立更相互連結的電力傳輸網路,整合分散的能源資源,並確保更高的電網可靠性和彈性。