NESY057 December 2023 BQ25756
隨著 USB PD 發展,對電池供電電子產品的需求也帶來以可攜式充電器進行充電的需求。可攜式充電器過去爲電視、收音機和小型冰箱等產品供電,但 USB PD EPR 的發展讓使用者能使用相同 USB Type-C 線,爲筆記型電腦和揚聲器等小型個人電子裝置的可攜式充電器電池充電,如 圖 5 和 圖 6 中所示。在 圖 5中,電池充電器可為可攜式充電器的電池以最高 240 W 進行充電。圖 6 顯示反向功率流。可攜式充電器電池的能量會透過電源線從 USB Type-C 連接埠輸出電力,爲筆記型電腦充電。
圖 5 使用 240 W USB 電源爲可攜式充電器電池充電。
圖 6 使用相同的 USB Type-C® 線從可攜式充電器電池放電,並以 140 W 功率爲筆記型電腦充電。若要實現 圖 5 和 圖 6 中所示的最佳充電和放電解決方案,則需雙向升壓降壓電池充電器。雙向表示當電力從輸出流向輸入時,電池充電器也可在降壓和升壓模式下執行,稱為反向模式。為幫助反向模式的視覺呈現,請參閱 圖 2 和 圖 3。在反向模式下,圖 2 原為降壓模式,會變成升壓模式。圖 3 原為升壓模式,現在則變成降壓模式。擁有雙向降壓升壓充電器可讓消費者使用 USB Type-C 連接埠為應用的電池充電,然後反轉功率流以為筆記型電腦等其他裝置充電。
我已經討論了雙向電池充電器如何在可攜式充電器中發揮作用,但是還有其他可使用雙向功率流的應用嗎?有一種新興趨勢是電動自行車使用 USB Type-C 為主電池充電,再使用主電池透過同一 USB Type-C 連接埠為個人裝置充電。想像一下,您騎著電動自行車去公園,並想以智慧型手機播放電影,但只需花費 10% 的費用。將電動自行車的主電池設計為具有雙向降壓升壓電池充電器和 USB Type-C,即可讓智慧型手機透過電動自行車電池充電。