NESY065A October   2024  – December 2024 AMC0311D-Q1 , AMC0311R-Q1 , AMC0311S-Q1 , AMC0330D-Q1 , AMC0330R-Q1 , AMC0330S-Q1 , AMC0381D-Q1

 

  1.   1
  2.   概覽
  3.   高電壓感測解決方案
  4.   整合式電阻器裝置
  5.   單端輸出
  6.   整合式隔離電壓感測應用實例
  7.   結論
  8.   其他資源

整合式電阻器裝置

AMC0380D04-Q1AMC0381D10-Q1AMC0386M10-Q1 系列電氣隔離電壓感測放大器和調變器整合了高電壓電阻分壓器,不再需要昂貴的大型外部電阻器,即可將電壓降至 ±1V 或 0V 至 2V 位準。獨立式高電壓電阻器會佔用大量 PCB 空間,因為您可能需要多達 15 個高電壓電阻器才能降低電壓並維持系統的隔離額定值。獨立式高電壓電阻器也是測量錯誤、使用壽命漂移和溫度漂移的重要來源,並且需要進行產線末端校準。

在節省電路板空間方面,AMC0380D04-Q1 ±400VAC 輸入隔離式放大器、AMC0381D10-Q1 1,000VDC 輸入隔離式放大器與 AMC0386M10-Q1 ±1,000VAC 輸入隔離式調變器可省下系統級成本,並透過省去對外部高電壓電阻器的需求,將解決方案尺寸縮減多達 50,如圖 2所示。

 整合式電阻器系列的整合優勢。圖 2 整合式電阻器系列的整合優勢。

將高電壓電阻器整合至我們的隔離式電壓感測裝置中,即可消除對大型梯形電阻器的需求。我們已在工廠中校準了 AMC0380D04-Q1、AMC0381D10-Q1 和 AMC038610-Q1 內部電阻器的增益誤差,消除了系統級校準的需求,進而省下製造時間與成本。

這些裝置也可透過提高精準度,協助提升系統效率。相較於分離式電阻器,整合式分壓器的溫度和使用壽命漂移極低,可實現準確度誤差 <1% 的電壓測量。

如需整合式電阻器裝置的詳細資訊,請參閱應用說明《使用整合式高電壓電阻隔離放大器和調變器提高準確度和性能》