NESY068 November   2024

 

  1.   1
  2.   簡介
  3.   USB Type-C® 基礎知識
    1.     摘要
    2.     USB-C 資料速度與功率位準
    3.     資料與電源角色
    4.     USB-C 針腳配置和可逆性
    5.     USB-C 纜線偵測和方向判定
    6.     何時需要使用 USB PD 控制器?
  4.   USB Type-C® 的歷史
    1.     摘要
    2.     USB 連接器基礎知識
    3.     USB 和 USB PD 通訊協定的歷史
    4.     USB-C 與 USB PD 的比較
    5.     USB PD 3.1 規格演進
  5.   USB Type-C® 及 USB PB 規範簡介與概覽
    1.     摘要
    2.     USB-C 連線
    3.     VCONN 和訊息類型
    4.     透過 CC 線路協商 USB PD 供電
    5.     資料角色交換
    6.     電源角色切換
    7.     USB PD 替代模式簡介
    8.     EPR 簡介
  6.   透過 USB Type-C® 傳輸 USB 訊號
    1.     簡介
    2.     透過 Type-C 傳送 USB 2.0 訊號
    3.     低速和全速
    4.     高速
    5.     低速、全速和高速資料速率
    6.     USB 2.0 訊號完整性
    7.     透過 USB-C 傳送 SuperSpeed 訊號
    8.     SuperSpeed 啟動速度協商
    9.     SuperSpeed 訊號完整性挑戰
  7.   USB Type-C® 的訊號多工處理
    1.     USB-C USB 2.0
    2.     USB-C USB 3
    3.     USB PD DisplayPort™ 替代模式多工處理
    4.     DisplayPort 源極裝置 (DFP_D) 針腳分配 C
    5.     DisplayPort 源極裝置 (DFP_D) 針腳分配 D
    6.     DisplayPort 源極裝置 (DFP_D) 針腳分配 E
    7.     DisplayPort 汲極裝置 (UFP_D) 針腳分配 C
    8.     DisplayPort 汲極裝置 (UFP_D) 針腳分配 D
    9.     DisplayPort 汲極裝置 (UFP_D) 針腳分配 E
  8.   USB4
    1.     USB4 概覽
    2.     USB4 探索與進入流程
    3.     USB4 系統
    4.     邊帶通訊
    5.     USB4 線路和資料速率
    6.     損失預算
    7.     透過 SBU1 和 SBU2 同時支援 DisplayPort 替代模式與 USB4
  9.   eUSB2 簡介
    1.     摘要
    2.     eUSB2 概覽
    3.     eUSB2 模式
    4.     其他功能
  10.   延伸功率範圍 (EPR)
    1.     摘要
    2.     何謂 EPR?
    3.     技術規格
    4.     安全性考量 >100W
    5.     處理與 TI PD 控制器的電源協商
    6.     結論
  11.   USB Type-C® 及 USB 電力輸送常見使用案例和方塊圖
    1.     5V USB-C 僅供電埠 (無 USB PD)
    2.     基本功能模組
    3.     具備 USB 3.0 資料傳輸功能的 5V USB-C 僅供電連接埠 (無 USB PD)
    4.     5V USB-C 僅受電連接埠 (無 USB PD)
    5.     5V USB-C DRP (無 USB PD)
    6.     具備 USB PD 的 20V USB-C 僅供電連接埠
    7.     具備 USB PD 的 20V USB-C 僅受電連接埠
    8.     具 USB PD 和 DisplayPort ™ 替代模式的 5V 源極、20V 汲極 USB-C 連接埠
    9.     具備 USB PD 和電池充電器的 20V USB-C DRP
  12.   終端設備專屬方塊圖
    1.     摘要
    2.     筆記型電腦和工業用電腦
    3.     擴充站
    4.     Bluetooth® 喇叭
    5.     Wi-Fi® 路由器和智慧型喇叭
    6.     電源工具
  13.   TI PD 控制器的優點
    1.     摘要
    2.     解決常見設計難題的 TI 解決方案
      1.      TI 提供全面整合的解決方案
      2.      TI 提供簡易的設定工具
      3.      TI 產品皆經過嚴格驗證及 USB-IF 認證
    3.     使用 TI PD 控制器的其他優點
      1.      TI 提供完整的參考設計
      2.      TI 提供卓越的客戶支援
      3.      結論
E-Book

下載最新的英文版本