後續章節將更詳細說明 PD3.1 和延伸功率範圍。以下是 USB-IF 總結的主要功能:
- 全新 28V、36V 及 48V 固定電壓分別可提供最高 140W、180W 及 240W 的功率位準。可調式電壓供應模式允許供電裝置請求介於 15V 及更高之間的中間電壓,直到充電器的最大可用固定電壓。
- 電源方向也不再是固定的。換句話說,產品主機或週邊設備可以用於供電。
- 每個裝置都可協商所需的最低功率,以確保在發生其他要求時仍可提供電力。
- 透過使用選配集線器與 PC 進行通訊,實現智慧系統級電源管理。
- 允許耳機等低功耗裝置僅為所需功率進行協商。
雖然未來仍不明朗,但歐盟正在採取行動,在所有小型電子裝置 (包括手機和可攜式充電器) 中普及 USB-C 連接器,以減少電子廢物並簡化消費者的易用性。