NESY080 July   2026 MSPM0G5187

 

  1.   1
  2.   概覽
  3.   摘要
  4.   簡介
  5.   工程挑戰
  6.   智慧型保護架構
    1.     連續感測與偵測
    2.     透過本地智慧進行分析
    3.     自適應保護與系統回應
    4.     系統整合:從感測到可視性
  7.   智慧保護架構運作方式
  8.   12
  9.   為什麼邊緣智慧如此重要
    1.     住宅能源系統中的智慧保護
    2.     智慧型斷路器
    3.     先進智慧電表
    4.     更安全、更簡單的能源管理
  10.   結論
  11.   其他資源
  12.   作者簡介

工程挑戰

基於閾值的斷路器無法充分因應電氣化家庭中能源流動的變化性,以及依賴情境判斷的運作特性。能源管理系統必須整合多個功能領域,包括感測、訊號調整、資料轉換、處理與通訊;其中每個功能領域都必須在具電氣雜訊與高電壓的環境中可靠運作,而不會發生誤跳脫。

隔離與感測技術的進步,讓設計師能夠更安全地管理高電壓與高電流狀況,降低電氣危害風險,並提升住戶的系統保護能力。但過度敏感的保護機制,與保護不足同樣會造成干擾。

工程師面臨的挑戰,是設計能在靈敏度與選擇性之間取得最佳平衡的保護系統。誤跳脫是指保護裝置在不存在真正故障的情況下中斷供電,這類情況可能造成重大後續影響。提升故障分類能力,可讓系統更一致地區分瞬態事件與真正故障狀況,減少不必要的中斷,並提升住戶與服務提供者的系統可靠性。

要最佳化電氣化家庭,工程師必須觀察電力如何在各系統之間流動。圖 1 顯示一個智慧斷路器解決方案範例,可在電路層級提供遠端負載管理、自動化與控制功能。高解析度量測技術可提供各負載與分散式能源來源中電壓、電流及系統行為的詳細資料。這種可視性可協助工程師提升故障偵測能力,進而做出更明智的保護、控制與能源管理決策。


 智慧配電盤解決方案可在電路層級提供遠端負載管理、自動化與控制功能

圖 1 智慧配電盤解決方案可在電路層級提供遠端負載管理、自動化與控制功能