SLVSJ61 June 2025 SN74AC10-Q1
PRODUCTION DATA
| PARAMETER | FROM (INPUT) | TO (OUTPUT) | VCC | -40°C to 125°C | UNIT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | TYP | MAX | |||||
| tPLH | A, B, or C | Y | 1.5V | 9.1 | 17.6 | 24.9 | ns |
| tPHL | A, B, or C | Y | 1.5V | 9.5 | 19.4 | 28.1 | ns |
| tPLH | A, B, or C | Y | 3.3V | 1 | 6.7 | 11 | ns |
| tPHL | A, B, or C | Y | 3.3V | 1 | 6.9 | 10 | ns |
| tPLH | A, B, or C | Y | 5V | 1 | 5 | 8.5 | ns |
| tPHL | A, B, or C | Y | 5V | 1 | 5.1 | 7 | ns |
| tr | Y | 1.5V | 4.6 | 9.5 | 14.1 | ns | |
| tf | 1.5V | 4.4 | 9 | 13.3 | ns | ||
| tr | Y | 3.3V | 2.3 | 4.2 | 6.3 | ns | |
| tf | 3.3V | 2.4 | 3.8 | 5.5 | ns | ||
| tr | Y | 5V | 1.8 | 3.1 | 4.6 | ns | |
| tf | 5V | 1.9 | 2.9 | 4.1 | ns | ||