SLVSKF7 November 2025 SN74ACT125
PRODUCTION DATA
| PARAMETER | FROM (INPUT) | TO (OUTPUT) | V#b#CC | -40°C to 125°C | UNIT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | TYP | MAX | |||||
| CL = 15pF | |||||||
| tPLH | A | Y | 4.5 V | 2.3 | 4.2 | 6.6 | ns |
| tPHL | 4.5 V | 2.8 | 4.8 | 7.2 | |||
| tPLZ | OE | Y | 4.5 V | 1.5 | 2.7 | 4.4 | ns |
| tPHZ | 4.5 V | 2.3 | 4.2 | 6.6 | |||
| tPZL | OE | Y | 4.5 V | 2.8 | 4.9 | 7.5 | ns |
| tPZH | 4.5 V | 3.2 | 5.5 | 8.4 | |||
| tr | Y | 4.5 V | 0.6 | 1.3 | 2.2 | ns | |
| tf | 4.5 V | 0.6 | 1.2 | 1.8 | |||
| tsk(o) | Y | 4.5 V | 0 | 0.1 | ns | ||
| tPLH | A | Y | 5.5 V | 2.2 | 3.9 | 6.1 | ns |
| tPHL | 5.5 V | 2.5 | 4.2 | 6.2 | |||
| tPLZ | OE | Y | 5.5 V | 1.5 | 2.7 | 4.2 | ns |
| tPHZ | 5.5 V | 2.3 | 4 | 6.2 | |||
| tPZL | OE | Y | 5.5 V | 2.5 | 4.2 | 6.4 | ns |
| tPZH | 5.5 V | 2.9 | 4.8 | 7.1 | |||
| tr | Y | 5.5 V | 0.5 | 1.2 | 2 | ns | |
| tf | 5.5 V | 0.6 | 1.1 | 1.6 | |||
| tsk(o) | Y | 5.5 V | 0 | 0.2 | ns | ||
| CL = 50pF | |||||||
| tPLH | A | Y | 4.5 V | 2.9 | 5.2 | 8.1 | ns |
| tPHL | 4.5 V | 3.3 | 5.7 | 8.7 | |||
| tPLZ | OE | Y | 4.5 V | 1.8 | 3.1 | 4.8 | ns |
| tPHZ | 4.5 V | 2.9 | 5.2 | 8.1 | |||
| tPZL | OE | Y | 4.5 V | 3.5 | 6 | 9.1 | ns |
| tPZH | 4.5 V | 3.9 | 6.7 | 10.2 | |||
| tr | Y | 4.5 V | 1.2 | 2.7 | 4.5 | ns | |
| tf | 4.5 V | 1.2 | 2.3 | 3.6 | |||
| tsk(o) | Y | 4.5 V | 0.1 | 0.2 | ns | ||
| tPLH | A | Y | 5.5 V | 2.8 | 4.9 | 7.6 | ns |
| tPHL | 5.5 V | 3 | 5 | 7.4 | |||
| tPLZ | OE | Y | 5.5 V | 1.7 | 3 | 4.6 | ns |
| tPHZ | 5.5 V | 2.6 | 4.6 | 7 | |||
| tPZL | OE | Y | 5.5 V | 3.1 | 5.3 | 7.9 | ns |
| tPZH | 5.5 V | 3.5 | 5.8 | 8.8 | |||
| tr | Y | 5.5 V | 1.1 | 2.4 | 4 | ns | |
| tf | 5.5 V | 1.2 | 2.1 | 3.2 | |||
| tsk(o) | Y | 5.5 V | 0.1 | 0.2 | ns | ||
| CL = 150pF | |||||||
| tPLH | A | Y | 4.5 V | 4 | 7.2 | 11.4 | ns |
| tPHL | 4.5 V | 4.4 | 7.5 | 11.3 | |||
| tPLZ | OE | Y | 4.5 V | 3.2 | 4.9 | 6.9 | ns |
| tPHZ | 4.5 V | 5.4 | 8.2 | 11.5 | |||
| tPZL | OE | Y | 4.5 V | 4.9 | 8.2 | 12.4 | ns |
| tPZH | 4.5 V | 5.3 | 8.9 | 13.5 | |||
| tr | Y | 4.5 V | 2.8 | 6.3 | 10.8 | ns | |
| tf | 4.5 V | 2.7 | 4.9 | 7.7 | |||
| tsk(o) | Y | 4.5 V | 0.1 | 0.2 | ns | ||
| tPLH | A | Y | 5.5 V | 3.7 | 6.7 | 10.6 | ns |
| tPHL | 5.5 V | 3.9 | 6.5 | 9.8 | |||
| tPLZ | OE | Y | 5.5 V | 2.9 | 4.5 | 6.3 | ns |
| tPHZ | 5.5 V | 4.4 | 6.9 | 9.9 | |||
| tPZL | OE | Y | 5.5 V | 4.3 | 7.2 | 10.8 | ns |
| tPZH | 5.5 V | 4.8 | 8 | 12 | |||
| tr | Y | 5.5 V | 2.4 | 5.4 | 9.3 | ns | |
| tf | 5.5 V | 2.4 | 4.4 | 6.9 | |||
| tsk(o) | Y | 5.5 V | 0.1 | 0.3 | ns | ||
| CPD(1) | Any | 5V | 15 | pF | |||