GERA006 November   2022 LMK6C , LMK6D , LMK6H , LMK6P

 

  1.   1

BAW-Resonatortechnologie

Die BAW ist eine Mikroresonatortechnologie, die die Integration hochpräziser und extrem jitterarmer Taktgeber direkt in Gehäuse ermöglicht, die andere Schaltungen enthalten. Im BAW-Oszillator wird die BAW mit einem Co-located-Präzisionstemperatursensor, einem extrem jitterarmen Fractional-Output-Teiler (FOD) mit geringem Stromverbrauch, einem unsymmetrischen LVCMOS- und differenziellen LVPECL-, LVDS- und HCSL-Ausgangstreiber und einem kleinen Power-Reset-Clock-Managementsystem bestehend aus mehreren rauscharmen LDOs intergiert.

Abbildung 1-1 zeigt die Struktur der BAW-Resonatortechnologie. Die Struktur besteht aus einer dünnen Schicht piezoelektrischer Folie, die zwischen Metallfolien und anderen Schichten eingeklemmt ist, die die mechanische Energie beschränken. Die BAW nutzt diese piezoelektrische Transduktion, um eine Vibration zu erzeugen.

GUID-20221010-SS0I-9TMC-PKBW-QRZNWPFTZ5J4-low.pngAbbildung 1 Grundlegender Aufbau eines BAW-Resonators (Bulk Acoustic Wave)

BAW-Oszillator in der Fertigungsautomatisierung

Der BAW-Oszillator kann in Fertigungsautomatisierungsanwendungen zur Taktung von Ethernet-PHY, Prozessor (SOC), WLAN und USB-Controller verwendet werden, wie in Abbildung 1-2 gezeigt.

GUID-20221010-SS0I-DDTQ-82MK-0ZBR7BPZTMHC-low.svg Abbildung 2 Typisches Blockschaltbild eines BAW-Oszillators in der Fertigungsautomatisierung
Bausteine Typ Funktion Wichtigste Merkmale
LMK6C/D/P/H Extrem jitterarmer XO Referenztaktgeber für Ethernet PHY-, WLAN®-, SoC- und USB-Controller 1 MHz bis 400 MHz, ± 25 ppm, 200 fs Jitter
LMK1C1104 1:1:4-LVCMOS-Puffer Fanout-to-Clock-Ethernet-PHY-, Wi-Fi-, SoC- und USB-Controller in Anwendungen, bei denen alle vier dieselbe Frequenz benötigen Versorgungsspannung 1,8 V bis 3,3 V, extrem geringer additiver Jitter von 20 fs
CDCE(L)9xx Taktgenerator Unterstützt vier eindeutige Ausgangsfrequenzen PCIe Gen 1-5, Automobilklasse

Vorteile des BAW-Oszillators

Der BAW-Oszillator bietet drei Hauptvorteile: Hohe Zuverlässigkeit, hervorragende Leistung und arbeitet als flexible Lösung.

Höchste Zuverlässigkeit

Der BAW-Oszillator bietet:

  • Eine typische Schwingungsmetrik von 1 ppb/g.
    GUID-20221010-SS0I-FSWF-CRBT-CFKKK7GHZCNW-low.pngAbbildung 3 Empfindlichkeit von BAW-Oszillatoren
  • Eine umfassende Frequenzstabilität von ± 25 ppm (einschließlich 10 Jahre Alterung) und eine Temperaturstabilität von ± 10 ppm.
    GUID-20221101-SS0I-KG1G-CTJF-XRVMZNTD7GLW-low.pngAbbildung 4 Temperaturstabilitätsvergleich von BAW-Oszillator und Quarzoszillator
  • 20 bis 30-mal höhere MTBF (durchschnittliche Zeit vor dem Ausfall)
    GUID-20221120-SS0I-QWVJ-PHT0-0VR2VZZZ2D2T-low.pngAbbildung 5 LMK6D/P/H differenzielle BAW-Oszillatoralterung
    GUID-20221120-SS0I-BC0P-N6J9-MQRSZDPWPDGC-low.pngAbbildung 6 LMK6C Single-ended BAW Oszillator Alterung

Überlegene Leistung

Der BAW-Oszillator unterstützt sowohl differenzielle als auch asymmetrische Ausgänge. Die differenziellen BAW-Oszillatoren (LVPECL, LVDS und HCSL) weisen einen typischen RMS-Jitter von 100 fs und einen maximalen RMS-Jitter von 125 fs über die Integrationsbandbreite von 12 kHz bis 20 MHz auf. Der unsymmetrische BAW-Oszillator (LVCMOS) weist einen typischen RMS-Jitter von 200 fs und einen maximalen RMS-Jitter von 500 fs auf.

Abbildung 1-7 illustriert Phasenrauschdiagramme für die 25-MHz-Variante des BAW-Oszillators, der die am häufigsten in Fertigungsautomatisierungsanwendungen verwendeten Frequenzen ist.

GUID-20221010-SS0I-CPBP-X74H-DWRSKFXMR5WZ-low.png Abbildung 7 LMK6C BAW-Oszillator 25 MHz Phasenrauschleistung

Flexible Lösungen

Der BAW-Oszillator kann jede Frequenz von 1 MHz bis 400 MHz unterstützen, unterstützt die Ausgangsformate LVCMOS, LVDS, LVPECL und HCSL, ist in zwei Gehäusegrößen (3,2 mm x 2,5 mm und 2,5 mm x 2,0 mm) erhältlich und unterstützt Versorgungsspannungen von 1,8 V und 2,5 V sowie 3,3 V.