TI en PCIM Europa 2025

Reinventar la densidad de potencia y la eficiencia energética

A medida que el consumo mundial de electricidad sigue aumentando con la aparición de la inteligencia artificial, hay una necesidad mayor que nunca de suministrar, convertir y conservar la energía de manera más eficiente. El aumento de los niveles de consumo de datos, la miniaturización de la electrónica de consumo y el enfoque en las energías renovables y la electrificación de vehículos enfrentan a los ingenieros que diseñan sistemas de potencia a exigencias únicas de maximización de la eficiencia, aumento de la densidad de potencia y trabajo con tensiones más altas en todas las aplicaciones. La tecnología de administración de la energía de TI ofrece el rendimiento, la fiabilidad y la escalabilidad que los ingenieros actuales necesitan para superar estos límites.

Detalles de la sesión 2025

FechaHora (CEST)Título de la sesiónPonente(s)Ubicación
6 de mayo15:00Conversión de potencia mediante convertidores de una etapa para microinversores y centrales eléctricas portátilesHarald ParzhuberEtapa tecnológica en la sala 4; puesto 4-435
6 de mayo12:15Arquitectura de retroalimentación múltiple para mejorar la inmunidad a baja frecuencia de un filtro activo contra EMITimothy Hegarty, Naresh AdepuPresentación de póster 401
6 de mayo12:15Cargador CA-CC de GaN integrado con autopolarización de VCC y máxima capacidad de potenciaRoberto Scibilia, Max Wang, Bharat AgrawalPresentación de póster 252
7 de mayo12:15Consideraciones para el diseño de convertidores elevadores bifásicos con intercalamiento en sistemas de amplificadores de audio clase HWei Qui, Feng JiPresentación de póster 228

Descubra cómo TI reinventa la densidad de potencia y la eficiencia

Explore nuestra selección de videos destacados para obtener una vista previa de PCIM 2025.

 

Demo videos

Watch videos for the demos we are featuring at PCIM.

Video

Convertidor de potencia CC/CC bidireccional de 10 kW y alta eficiencia para la carga EV

Mire este video para obtener más información sobre este diseño de referencia bidireccional de puente activo doble de 10 kW para estaciones de carga de vehículos eléctricos de nivel 3.
Video

BMS de alta tensión para sistemas de almacenamiento de energía más seguros y robustos

Conozca esta solución BMS apilable para sistemas de almacenamiento de energía de baterías de hasta 1500 V
Video

Microinversor monofásico basado en GaN de 1.6 kW

Mire este video para obtener más información sobre este microinversor monofásico basado en GaN de 1.6 kW.
Video

Inversor de tracción SiC EMPEL Systems de alta eficiencia, escalable y de 800 V para motores de 6 fases

Mire esta demostración para conocer este sistema de inversor de tracción basado en SiC de 800 V y 6 fases escalable hasta 750 kW, que maximiza la eficiencia y la densidad de potencia.
Video

Detección de fallos de arco con MCU C2000 Edge AI

Use Edge AI para detectar fallos de arco en su aplicación solar con MCU C2000

Energía sostenible

Nuestra tecnología, experiencia en sistemas y diseños de referencia ayudan a los ingenieros a optimizar la resiliencia de la red y la eficiencia del consumo de energía para la infraestructura energética de última generación. Ya sea implementando medidores inteligentes alimentados por baterías conectados o administrando recursos de energía distribuidos, carga bidireccional de vehículos eléctricos (EV) o datos en tiempo real, nuestros productos hacen posible una entrega de energía eficaz y contar con una red más inteligente que cumple con los estándares de cumplimiento mundiales y que es compatible con patrones de carga futuros para una fiabilidad a largo plazo.

Electrificación de vehículos

Diseñe con confianza con la ayuda de nuestras tecnologías de conversión de energía, medición de corriente y tensión, aislamiento y control en tiempo real, que se combinan para simplificar los diseños de alta tensión y ayudarlo a alcanzar los más altos niveles de eficiencia y fiabilidad.

Accionamiento del motor

Los procesadores embebidos se utilizan para controlar el movimiento de brazos robóticos y actuadores, procesar datos provenientes de distintos sensores y tomar decisiones en tiempo real basadas en la retroalimentación ambiental. Estos permiten a los robots realizar tareas con mayor precisión, eficiencia y autonomía, lo que aumenta la productividad y reduce la necesidad de intervención humana en procesos industriales.