Crear una red más conectada
Modernizar la red para hacerla más resistente y fiable a través de la tecnología
Ventajas de conectividad para la red
What’s new in connected grid infrastructures
Buscar productos
5 cosas que debe saber sobre V2G
Technical Resources
Optimizing Design of Electronic Meters with Logic and Translation Use Cases
Industrial Communication Protocols Supported on TI Processors and MCUs (Rev. F)
Top 3 design considerations for EV charging
Featured reference designs for grid connectivity
Diseño de referencia maestro de IO-Link de 8 puertos
Diseño de referencia de convertidor de medios 100BASE-FX o 1000BASE-X de cobre a fibra para aplicaci
Este diseño de referencia detalla una metodología para utilizar la placa de evaluación DP83849 para implementar un convertidor de medios 10/100BASE-TX a 10/100BASE-FX, lo que permite que los equipos heredados basados en cobre se conecten fácilmente a una red de fibra. Ethernet basado en cobre (...)
Diseño de referencia de largo alcance inalámbrico menor a 1 GHz con CC1120 (868 MHz a 915 MHz)
Narrowband is an industry standard way to get long range RF communication with higher immunity to interference versus wide band solutions. Use this reference design to test out the longest range solution from TI for your Internet of Things (IoT) applications. The tool for 868 to 915 MHz uses (...)
ETSI Cat. Un subsistema RF de bus wM y 169 MHz, con capacidad como receptor para medidores inteligen
Este diseño de referencia es un ETSI Cat de muy baja potencia. Un subsistema RF con capacidad como receptor para medidores inteligentes de gas y agua habilitados para wM-Bus a 169 MHz. Proporciona números de bloqueo, selectividad y sensibilidad RX líderes del mercado para todos los modos N de (...)
Plataforma de desarrollo para estación de recarga de vehículos eléctricos inteligente y en red basad
La plataforma de desarrollo de equipos de servicio para vehículos eléctricos (EVSE) basada en AM625 es un conjunto de hardware, software y documentación que permite a los ingenieros desarrollar estaciones de carga de vehículos eléctricos inteligentes y conectadas con interfaz hombre-máquina (HMI). (...)