Anímese a diseñar: Aproveche la caja de herramientas en línea de TI para hacer frente a la EMI antes de tocar un soldador
Lo que siempre quiso saber sobre la EMI: Una capacitación integral sobre cómo abordar posibles obstáculos con la EMI del regulador de conmutación CC/CC
00:24:13|23 ene 2018
Los ingenieros suelen referirse a la mitigación de la interferencia electromagnética (EMI) de los reguladores de conmutación como magia negra, ya que los diseñadores a menudo luchan por cumplir los estrictos requisitos de EMI cuando crean sistemas de fuente de alimentación. Estos desafíos fácilmente pueden llevar a que se tenga que rediseñar, lo que, luego, puede provocar demoras en la programación y sobrecostos. En esta exhaustiva capacitación técnica, Marc aborda los desafíos que presenta el diseño de EMI y ofrece consejos sobre cómo evitarlos incluso antes de calentar el soldador. Algunos de los temas principales cubiertos en esta capacitación son los siguientes:
- ¿Qué es la EMI y de dónde proviene?
- Optimización del diseño para EMI utilizando la hoja de datos
- Análisis del impacto de un filtro de entrada en las emisiones conducidas, con la herramienta de diseño de filtros de entrada WEBENCH
- Ejemplos reales de pruebas de EMI en la cámara mediante las placas de evaluación LM73605 y LM76003