Cómo funciona la tecnología de aislamiento de alta tensión: pruebas de fiabilidad
¿Quiere comprender cómo funciona la tecnología de aislamiento de alta tensión? Vea y obtenga más información sobre las pruebas de fiabilidad para el aislamiento.
00:09:48|30 abr 2025
Obtenga más información sobre las pruebas de fiabilidad para el aislamiento, centrándose en la fiabilidad de la tensión de funcionamiento del aislamiento reforzado. Después de una revisión de la estructura de la tecnología de aislamiento reforzado de TI, profundice en pruebas de fiabilidad como TDDB, el método estándar para determinar la vida útil de un dieléctrico en función de la tensión, y el método B1 y el método A de pruebas de alta tensión. En el video también se explican los diferentes materiales aislantes y sus resistencias dieléctricas probadas.
Este video forma parte de una serie de videos
- Seminario de alta tensión
(74 videos)