Reduzca la EMI y achique el tamaño de la solución con el paquete Hot Rod
Descubra cómo el paquete Hot Rod de LMR33630/LMR36015 puede reducir la EMI y achicar el tamaño de la solución
00:05:03|07 mar 2018
Con una construcción de chip invertido en plomo, el paquete Hot Rod QFN utilizado por LMR33630 de 36 V y 3 A
Recursos
- afectaría el rendimiento de la EMI. Mire el video para ver cómo Hot Rod y una configuración de pines inteligente funcionan juntos para proporcionar un excelente rendimiento de la EMI. Pero espere
- lo que le permite mejorar el rendimiento de la EMI y reducir el tamaño de la solución al mismo tiempo. </p>"
- Más información sobre LMR33630