Cómo diseñar circuitos amplificadores de impedancia de transferencia
En este video, se explica cómo diseñar circuitos amplificadores de impedancia de transferencia que conviertan una corriente de entrada en una tensión de salida.
00:04:17|30 abr 2025
Aprenda a convertir una corriente de entrada que oscila entre 0 uA y 50 uA en una tensión de salida que oscila entre 0 V y 5 V. La frecuencia de la señal de entrada es de 10 kHz y la tensión de suministro es de +/–15 V.