Explicación de la reducción de potencia dispositivos con suministro independiente (PD) compatibles con el estándar IEEE802.3bt de TI

El estándar IEEE 802.3bt incluye la nueva función de “reducción”. Mire este video para obtener más información sobre los beneficios que presenta la reducción y cómo responden a ella los dispositivos PD de TI.

00:10:22|30 abr 2025

La cantidad de potencia que el PSE le asigna al dispositivo PD está indicado mediante el número de ciclos de clase generados por el PSE antes de que se lo encienda. En algunos casos, la energía asignada es menor a la que el dispositivo PD solicitó. En el estándar IEEE 802.3bt, a este proceso se lo llama “reducción de potencia”. En esta capacitación se analizarán los eventos de reducción de potencia y cómo responden el TPS2372 y el TPS2373 en estos casos.

Este video forma parte de una serie de videos