Consejos para la solución de problemas: amplificadores operacionales: la relación de rechazo de modo común
En esta capacitación, demostramos cómo verificar la relación de rechazo de modo común (CMRR) de un amplificador con las condiciones de prueba de la hoja de datos del producto de TI.
00:06:18|30 may 2019
Es fundamental entender cómo verificar las especificaciones de la hoja de datos, como la relación de rechazo de modo común (el cambio en la compensación frente al cambio en el modo común) para el proceso de resolución de problemas y depuración de la aplicación. En esta capacitación, se usa el circuito de unión de suma falsa para demostrar cómo determinar la relación de rechazo de modo común (CMRR) de un amplificador lineal. A nivel de sistema, una anomalía de compensación frente a la tensión de modo común de la entrada puede generar las siguientes firmas:
un aumento o disminución de la tensión de salida en comparación con la nominal
una lectura anómala observada por el ADC
una lectura del sensor inesperada
Recursos
- Mire la primera aula en línea e integral de la industria electrónica para ingenieros analógicos de TI Precision Labs.
- Descargue el libro electrónico Analog Engineer's Pocket Reference.
- Mire el video sobre la solución de problemas a nivel de la placa de TI en el intercambio A-B-A
- Descargar e instalar TINA-TI, el simulador preferido que se utiliza exclusivamente con los amplificadores operacionales de TI Precision Labs.