Consejos para la solución de problemas: FPD-Link: la secuencia de encendido

En esta capacitación, se demostrará cómo verificar la secuencia de encendido de un dispositivo FPD-Link™ para asegurar que los bloques de circuito estén habilitados en la secuencia esperada

00:04:24|30 abr 2025

TI caracteriza los dispositivos FPD-Link con una secuencia de encendido definida en la hoja de datos para asegurar un funcionamiento adecuado y evitar comportamientos aleatorios cuando se usa para especificaciones que no figuran en la hoja de datos, lo que puede variar de un dispositivo a otro. En este video, se brindará información sobre cómo verificar las especificaciones de la hoja de datos, como la secuencia de encendido, que es fundamental para el proceso de resolución de problemas y depuración de la aplicación. Algunos problemas de aplicación más comunes relacionados con la secuencia de encendido son los siguientes:

  • pantallas en blanco o parpadeantes
  • problemas de comunicación de I2C

Este video forma parte de una serie de videos