Actualizar a CAN FD: información general del SBC TCAN4550-Q1

Actualice fácilmente su diseño automotriz a CAN FD. Conozca las características y los beneficios principales del chip base del sistema (SBC) TCAN4550-Q1.

00:02:45|07 jun 2019
El TCAN4550-Q1 es el primer chip base de sistema (SBC) de la industria con un controlador y transceptor CAN FD integrados.  El dispositivo se conecta fácilmente a su microcontrolador a través del puerto SPI, lo que le permite agregar rápidamente capacidades de CAN FD o carriles de CAN FD adicionales a su sistema. Mire esta capacitación para obtener una descripción general de alto nivel del dispositivo y las funciones integradas principales que ayudan a mejorar la optimización del bus.