Detección de caídas inteligentes con sensores mmWave de TI

Los sistemas de detección de caídas del futuro pueden utilizar soluciones basadas en sensores que brindan una detección sin contacto ni invasión de la privacidad a través del uso de datos precisos provenientes de la nube de puntos.

00:02:07|20 ago 2019

Los sensores IWR6843 de onda milimétrica (mmWave) de TI cuentan con una detección de caídas de alta precisión y en la cual no es necesario entrar en contacto con la persona que se supervisa, lo que permite resguardar su privacidad. Los sensores son capaces de detectar en cualquier condición de iluminación y a través de materiales. Además, brindan al sistema parámetros de datos sobre el alcance, ángulo y velocidad en una escena al hacer uso de la información 3D brindada por la nube de puntos.