Protocolo CAN y CAN FD
En esta capacitación, se detalla, por un lado, el método que utilizan los transceptores para enviar información a través de un bus CAN y, por el otro, se presenta CAN FD y se analizan sus ventajas y desventajas.
00:18:36|28 ago 2019
En este laboratorio, se analizará cómo se codifica y se transmite la información entre dispositivos en el bus CAN mediante el uso de la norma ISO 11898, que incluye el arbitraje, la estructura de trama y la justificación positiva. También presentaremos CAN con una velocidad de datos flexible y analizaremos sus ventajas al aplicarlo.