Diseño de inversores de tracción con el UCC5870-Q1

Esta presentación describe el uso del controlador de puerta aislado conforme a la seguridad funcional de Texas Instruments UCC5870-Q1 en sistemas de inversores de tracción

00:20:35|26 jun 2020

El UCC5870-Q1 es un controlador de puerta monocanal aislado de 15 A conforme a la seguridad funcional de TI con funciones integradas de protección y supervisión para ayudar a mitigar y evitar que se produzcan fallos en los sistemas de inversor de tracción de vehículos eléctricos (EV) y vehículos eléctricos híbridos (HEV). Admite una tensión de trabajo de hasta 1 kVRMS y superior a la inmunidad al ruido en modo común (CMTI) de 100 V/ns.