¿Por qué debe elegir la tecnología DLP?

Desde una calidad de imagen superior y robustez hasta un amplio soporte de diseño a través de un ecosistema maduro, elegir la tecnología DLP antes que 3LCD es la opción correcta siempre.

00:07:28|16 jul 2020

Los ingenieros de diseño óptico y expertos en muchos campos eligen la tecnología DLP sobre 3LCD por muchas razones. En una amplia gama de aplicaciones, los productos DLP ofrecen de forma consistente una pantalla de imagen superior, funcionan de forma fiable en todo el rango de temperatura de automoción y ofrecen un rendimiento inigualable en todo el espectro de luz. En comparación con las limitaciones de los sistemas ópticos 3LCD, está claro que la tecnología DLP es la única opción.

Este video forma parte de una serie de videos