Actualización de nuevos productos: Reguladores de conmutación de VIN amplia

En este seminario web sobre actualización de nuevos productos, se presentarán nuestros nuevos convertidores de VIN amplia y módulos de alimentación que utilizan nuestras últimas e innovadoras tecnologías de empaquetado.

00:30:49|11 feb 2021

En este seminario web sobre actualización de nuevos productos, se presentarán nuestros nuevos convertidores de VIN amplia y módulos de alimentación que utilizan nuestras últimas e innovadoras tecnologías de empaquetado. Estos nuevos tipos de empaquetado proporcionan una densidad de alimentación y un rendimiento térmico líderes en la industria, que ahorran espacio en la PCB y permiten una mayor flexibilidad de diseño. Los convertidores y los módulos que se mencionan en esta presentación abarcarán un rango máximo de tensión de entrada de 36 V a 65 V y una corriente de salida de 100 mA a 6 A.

En este seminario web, se abarcarán los siguientes temas:

  • Introducción a los reguladores de conmutación de VIN amplia
  • Evolución de la tecnología de paquetes
  • Líderes en la densidad de alimentación recién lanzada y de muestreo
    • Comparación del tamaño de los paquetes
    • Comparación del tamaño de las soluciones
  • Descripción general de los dispositivos y propuestas de valor

Este video forma parte de una serie de videos