Cómo diseñar un preciso sistema de almacenamiento de energía en baterías

Descubra cómo diseñar un sistema de almacenamiento de energía en baterías eficiente, duradero y fiable

00:02:56|15 mar 2023

Esta demostración muestra un sistema de almacenamiento para energía de baterías con una supervisión muy precisa de las celdas de la batería multimódulo. Esta supervisión puede proporcionar una tensión, temperatura y corriente de rack precisa para las celdas de la batería. Gracias a esto último, el sistema se vuelve más fiable y aumenta la precisión de las estimaciones del estado de carga y del estado de salud. Esta demostración destaca el supervisor de batería BQ79616-Q1, el sensor de tensión y corriente BQ79731-Q1, el TPSI2140-Q1 aislado de estado sólido, el controlador de puerta aislado TPSI3052-Q1 y el microcontrolador (MCU) C2000™ TMS320F280039C.