Resuelva los desafíos que presenta la carga de automóviles con la nueva solución de suministro de alimentación totalmente integrada con conexión Type-C
Actualización de nuevos productos: Cómo resolver los desafíos que presenta la carga por suministro de energía mediante USB (USB PD) automotriz con la nueva solución suministro de alimentación TPS25772/62-Q1 totalmente integrada con conexión Type-C
00:31:37|10 abr 2023
En esta sesión, aprenderá sobre la nueva carga por suministro de energía mediante USB (USB PD) en la industria automotriz y los dispositivos de TI compatibles con ella. Algunos de los temas específicos son los siguientes:
• Carga por suministro de energía mediante USB (USB PD) en la industria automotriz
• Información general del TPS25772/762
• Diseño de soluciones de carga automotrices
• Recursos disponibles y primeros pasos