Funciones avanzadas del módulo de seguridad de doble código de seguridad de doble código (DCSM)

En este video, se detallan las funciones avanzadas del módulo de seguridad de doble código (DCSM).

00:07:13|30 ago 2023

La función PSWDLOCK es necesaria para proteger las contraseñas del módulo de seguridad de código (CSM) del usuario antes de que un dispositivo se libere para producción. La función JTAGLOCK logra que cualquier tipo de acceso mediante JTAG no acceda al dispositivo en caso de que no haya sido autorizado. La protección EXEONLY protege a una región de memoria específica de todas las lecturas o escrituras de datos. CRCLOCK bloquea la capacidad del módulo de verificaciones cíclicas (VCRC) de calcular las verificaciones de redundancia cíclica (CRC) en recursos seguros. La configuración de CMACKEY y la función de arranque flash seguro garantizan que el código de la aplicación almacenado en memoria flash no haya sido manipulado antes de la ejecución.

Este video forma parte de una serie de videos