Cómo bloquear y desbloquear un dispositivo

En este video, se describe cómo bloquear y desbloquear una de las zonas seguras de un dispositivo C2000 a través del módulo de seguridad de doble código (DCSM).

00:05:44|30 ago 2023

Los tres tipos de acceso a la memoria que se ven afectados por la seguridad son los siguientes: la búsqueda de instrucciones, acceso mediante JTAG y lecturas o escrituras de datos. Las búsquedas de instrucciones se permiten siempre y sin importar el estado de seguridad de esa región. Cuando una región de memoria no es segura, se permite todo el acceso, como el acceso mediante JTAG y las lecturas o escrituras de datos provenientes la unidad central de procesamiento (CPU). Cuando una región de memoria está protegida por una de sus dos zonas, las únicas lecturas de datos que se permiten son aquellas realizadas mediante código ubicado en una región de memoria que esté asignada a la zona protegida. 

Este video forma parte de una serie de videos