Radar de baja potencia para el monitoreo de vehículos estacionados con detección de presencia

Mire cómo el AWRL6432 de TI permite un monitoreo de intrusiones preciso y de baja potencia para la seguridad de los vehículos estacionados.

00:01:36|30 abr 2025

A medida que el hardware de video se vuelve cada vez más barato, el sector automotriz ha visto un crecimiento correspondiente en las nuevas funciones de seguridad basadas en cámaras. Una de estas funciones es la cámara de control de detección de presencia: una cámara de video que empieza a grabar cuando un intruso potencial se acerca al vehículo. Cuando se combinan con los sensores mmWave de TI, dichos sistemas de monitoreo de intrusiones exteriores pueden alcanzar un consumo de energía inferior a 25 mW y mantener la precisión en condiciones de iluminación y climáticas deficientes.