Demostración de TV láser DLP 4K UHD con Hisense PX3 Pro

Experimente el cine en casa como nunca antes en esta demostración de Hisense PX3 Pro 4K UHD con la habilitación de la tecnología TI DLP.

00:01:14|06 ene 2025

Experimente el cine en casa como nunca antes en esta demostración de Hisense PX3 Pro 4K UHD con la habilitación de la tecnología TI DLP. El proyector láser de Hisense despliega una pantalla de 150 pulgadas cuando se coloca a solo pulgadas de la pared y demuestra una frecuencia de actualización de fotogramas de hasta 240 Hz, una gama de colores BT.2020 del 110 % y un contraste de encendido/apagado nativo de 3000:1 utilizando el dispositivo de microespejos digitales DLP471TP con controlador de pantalla DLPC6540. Disponible ahora en Best Buy, tienda Hisense, B&H Photo, ProjectorScreen.com.