Aplicaciones para vehículos eléctricos ligeros
Descripción general del diseño de referencia de BMS 72 V de TI que ofrece supervisión integrada, control de MCU y soluciones de cargador compatible para aplicaciones de movilidad eléctrica.
00:29:03|03 sep 2025
Guía completa del diseño de referencia del sistema de administración de baterías E2W de 72 V de Texas Instruments (TIDA-010247), que incluye la placa de hardware y el software compatible. Presenta componentes clave de BMS, incluido el monitor de batería de precisión mejorada BQ76972 3S-16S con controladores FET de lado alto y protección independiente. Además, incluye un diseño de referencia de cargador compatible con la fuente de alimentación CC/CC UCC25661EVM-128 de 180 W para soluciones completas de administración de potencia para movilidad eléctrica.