Explicación de la modulación 1L

En este video, se describe de forma general la modulación 1L y se explica su funcionamiento mediante una demostración de un dispositivo TAS6754-Q1 como ayuda visual en vivo.

00:05:19|24 oct 2025

Este video lleva al espectador a través de las etapas de innovación que llevaron al desarrollo de la modulación 1L. Después de esto, se presenta al espectador la modulación 1L: primero se muestran los objetivos de TI con el desarrollo de 1L y luego se ofrece una explicación de la funcionalidad de 1L. Por último, se presenta una demostración en vivo con la unidad de demostración TAS6754-Q1.