Software
Puesta en marcha de la evaluación y el desarrollo
Evalúe el protocolo inalámbrico de su preferencia con nuestros kits de desarrollo LaunchPad, cualquiera de nuestros IDE compatibles y varios ejemplos de código. Ya sea un desarrollador experimentado o alguien nuevo en la conectividad inalámbrica, nuestras guías de inicio rápido sirven como hoja de ruta para los usuarios que desarrollan usando nuestra plataforma.
Desarrolle aplicaciones de potencia optimizada con una plataforma de software sólida
En nuestra gama de dispositivos, ofrecemos una gran variedad de protocolos inalámbricos como Bluetooth® baja energía, Zigbee®, Thread y Matter. Los SDK de baja potencia de SimpleLink™ proporcionan un encapsulado completo de controladores para el desarrollo de aplicaciones de 2.4 GHz. Cada protocolo inalámbrico tiene una pila dedicada de programas optimizada para un consumo de baja potencia, mientras que los controladores periféricos del dispositivo siguen siendo los mismos.
Desarrolle con su sistema operativo favorito
Desarrolle con flexibilidad y eficiencia mediante nuestra gama de dispositivos con un sistema operativo que ya conoce. Ya sea que su aplicación requiera la simplicidad del metal sin protección, la eficiencia de FreeRTOS™ o la portabilidad de Zephyr®, puede adaptar su pila de programas a sus necesidades exactas.
Nuestra pila Zephyr ofrece una solución Bluetooth portátil y de código abierto completamente certificada, a la vez que mantiene una baja potencia, habilitada por el controlador Bluetooth LE de TI. A través de una sucursal de ventas administrada por TI, garantizamos entregas más rápidas, correcciones de errores y actualizaciones controladas para los dispositivos CC2340 y CC2755.
Aproveche el ecosistema Tuya para una rápida comercialización
TuyaOS es un sistema operativo IoT independiente de la plataforma construido sobre RTOS. A diferencia de utilizar las API que proporciona el SDK SimpleLink de TI o Zephyr RTOS, su software se puede escribir con las bibliotecas TuyaOS y las capas de abstracción. Al hacerlo, su dispositivo será interoperable con los dispositivos de vivienda inteligentes TuyaOS de otras empresas y permitirá que se controle desde la aplicación móvil Tuya y se conecte a la nube.
Desarrolle en su IDE preferido
Nuestros SDK se pueden utilizar con diversos entornos de desarrollo integrado (IDE) para desarrollar y depurar su aplicación. Estos IDE se complementan con otras herramientas de configuración y depuración para acelerar el desarrollo.
El IDE CCStudio™ se basa en el marco de software de código abierto del IDE Theia
Asegúrese de que su aplicación funcione según lo previsto
SmartRF Studio está diseñado para ayudar a los ingenieros de RF a evaluar fácilmente la radio en una etapa temprana del proceso de desarrollo. Simplifica la generación de los valores y comandos del registro de configuración, así como las pruebas prácticas y la depuración.
EnergyTrace es una herramienta de análisis de código basada en energía que mide y muestra el perfil energético de una aplicación. También ayuda en la optimización de la aplicación para un consumo de potencia ultra bajo.
Para las pruebas de Bluetooth® baja energía, el SDK Simplelink de TI proporciona BTool. Al igual que SmartRF Studio, Btool se puede utilizar para probar el rendimiento de RF, pero al flashear firmware específico en la placa, el dispositivo se puede controlar mediante el envío de comandos HCI a través de UART. Además, los desarrolladores pueden aprovechar la aplicación móvil SimpleLink Connect.
Entornos integrados de desarrollo
IDE CCStudio™: entorno de desarrollo con capacidades de IA.
El entorno de desarrollo integrado (IDE) CCStudio™ forma parte del amplio ecosistema de desarrollo CCStudio™ de TI y es un entorno de desarrollo integrado para los microcontroladores, procesadores, dispositivos de conectividad inalámbrica y sensores de radar de TI. El IDE CCStudio está disponible (...)
Plataforma de desarrollo integrada IAR
Herramientas de depuración
SmartRF Studio
SmartRF™ Studio es una aplicación para Windows que ayuda a los diseñadores de sistemas de RF a evaluar fácilmente la radio en una etapa temprana del proceso de diseño para todos los dispositivos de RF de baja potencia CC1xxx y CC2xxx de TI. Simplifica la generación de los valores y comandos del (...)
Tecnología EnergyTrace
EnergyTrace™ software for MSP430™ MCUs, MSP432™ MCUs, CC13xx wireless MCUs and CC26xx wireless MCUs is an energy-based code analysis tool that measures and displays the energy profile of an application and helps optimize it for ultra-low-power consumption.
As most developers know, it is difficult (...)
Aplicación móvil SimpleLink Connect
La aplicación móvil SimpleLink Connect es un ejemplo de aplicación Bluetooth® de baja energía para dispositivos móviles que funciona con los siguientes dispositivos:
- Dispositivos CC23XX que ejecuten SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK
- Dispositivos CC33xx conectados a un host que ejecute el CC33XX-SOFTWARE
Simplifique su diseño mediante el alojamiento de la aplicación y el software inalámbrico en el mismo dispositivo
Elija una solución de chip único que integre el procesador, los periféricos y la radio para permitir diseños más modulares y más pequeños. Dentro de las familias de dispositivos, hay una variedad de opciones compatibles pin a pin que ofrecen rutas sencillas de migración de hardware. Además, estas familias de dispositivos tienen variantes de memoria escalables que utilizan los mismos SDK, lo que le permite reutilizar su software en diferentes productos.
Agregue capacidad inalámbrica a su producto
Para aplicaciones como puertas de enlace, puntos de acceso, puentes y centros de red en función del software, la compatibilidad o las necesidades de procesamiento, es común necesitar un dispositivo más potente que la mayoría de los microcontroladores (MCU). En la mayoría de los casos, estos dispositivos no tendrán una radio integrada para la comunicación inalámbrica. En lugar de escribir software tanto para su procesador principal como para un MCU inalámbrico, puede enviar comandos como host para controlar el MCU inalámbrico. Esto simplifica su lógica de software y evita la necesidad de diferentes entornos de desarrollo.
Permita una comercialización más rápida con la integración de componentes externos en un único módulo y la utilización de nuestra certificación inalámbrica. La internalización de los pasivos circundantes simplifica la cadena de suministro de fabricación y el esfuerzo de diseño. Cada módulo está certificado por los principales organismos reguladores de todo el mundo, lo que elimina la necesidad de costosos equipos de RF, ingeniería e inversión.
Los comandos AT son un conjunto de instrucciones universales para controlar los módulos RF. Independientemente del fabricante, los comandos AT permiten a los desarrolladores enviar y recibir parámetros de red y de dispositivos. Esto simplifica aún más el proceso de diseño cuando se utilizan módulos RF, ya que elimina la necesidad de escribir programas para el SoC inalámbrico y permite que todo el software se encuentre en el dispositivo host.
Kit de desarrollo LaunchPad™ CC2745R10-Q1 para MCU inalámbrico de 2.4 GHz SimpleLink™
Este kit de desarrollo LaunchPad™ acelera el desarrollo en dispositivos con amplificador de potencia integrado y soporte de radio para funcionamiento de 2.4 Ghz. El LaunchPad viene equipado con un microcontrolador (MCU) inalámbrico que cumple con AEC-Q100 y es compatible con Bluetooth® baja energía (...)
Kit de desarrollo XDS110ET LaunchPad™ depurador con software EnergyTrace™
El depurador del kit de desarrollo LaunchPad LP-XDS110ET es una herramienta para programar y depurar microcontroladores, microprocesadores y dispositivos DSP compatibles con XDS de Texas Instruments (TI). El LP-XDS110ET puede conectarse directamente a kits de desarrollo Split Launchpad a través del (...)
Depurador del kit de desarrollo LaunchPad™ XDS110
El depurador del kit de desarrollo LaunchPad LP-XDS110 es una herramienta para programar y depurar microcontroladores, microprocesadores y dispositivos DSP compatibles con XDS de Texas Instruments (TI). El LP-XDS110 está diseñado para conectarse directamente a Launchpads divididos a través del (...)
Socios
Nuestros socios son una comunidad mundial de empresas respetadas y bien establecidas que ofrecen productos y servicios que complementan nuestras soluciones de dispositivos semiconductores. Los productos y servicios incluyen una amplia gama de módulos de sistema, servicios de ingeniería y herramientas de desarrollo que le ayudarán a acelerar sus esfuerzos de desarrollo y reducir el tiempo de comercialización.