LP-XDS110ET

LP-XDS110ET

Haga su pedido ahora

Información general

El depurador del kit de desarrollo LaunchPad LP-XDS110ET es una herramienta para programar y depurar microcontroladores, microprocesadores y dispositivos DSP compatibles con XDS de Texas Instruments (TI). El LP-XDS110ET puede conectarse directamente a kits de desarrollo Split Launchpad a través del conector de 20 pines, aunque también puede utilizarse para depurar otros kits de desarrollo LaunchPad y dispositivos compatibles con XDS mediante el conector de salida XDS110. El LP-XDS110ET incorpora circuitos para mediciones de potencia compatibles con el software EnergyTrace™.

Funciones
  • Conexión Plug & play con diseños de kits de desarrollo LaunchPad divididos mediante conector de borde de 20 pines
  • Conector de salida XDS110 de 10 pines
  • USB de tipo C para alimentar el depurador y comunicarse con el ordenador host
  • Puerto en serie UART
  • Perfiles de potencia con EnergyTrace

  • Kit de desarrollo LaunchPad
  • Cable USB de tipo A a USB de tipo C
  • Guía de inicio rápido

MCU de uso general
MSP432E401Y — MCU SimpleLink™ 32 bit Arm Cortex-M4F con ethernet, CAN, 1MB Flash y 256 KB RAM

 

MCU inalámbricas Sub-1 GHz
CC1312PSIP — Módulo de sistema en encapsulado (SIP) Sub-1 GHz con amplificador de potencia integrado CC1314R10 — MCU inalámbrica SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 Sub-1 GHz con memoria flash de 1 MB y hasta 296 kB de S CC1354P10 — MCU inalámbrica multibanda SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33, compa. EdgeAI, 1 MB + 296 KB, +20 dBm CC1354R10 — MCU inalám. multibanda SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33, comp. con EdgeAI, 1 MB mem. flash y 296 kB S

 

Productos de 2.4 GHz de baja potencia
CC2340R2 — MCU inalám. Bluetooth, Zigbee y Thread con corriente de reposo ultrabaja, flash de 256 kB y +8 dB CC2340R5 — MCU inalám. Bluetooth, Zigbee y Thread con corriente de reposo ultrabaja, flash de 512 kB y +8 dB CC2340R5MODA — Módulo inalámbrico Bluetooth con antena integrada, flash de 512 KB y +8dBm CC2755P10 — MCU inalám. SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33, compat. EdgeAI, seg., +20 dBm y <1 µA en modo de espera CC2755P20 — MCU multiprotocolo de 2.4 GHz con HSM en chip, Edge AI, 2 MB de flash, +20 dBm y <1 µA en espera CC2755R10 — MCU inalámbrico, Bluetooth, Zigbee, Thread y Matter, NPU para Edge AI, HSM, 1 MB flash y +10 dBm< CC2755R7 — MCU inalámbrica con Bluetooth, Zigbee y Thread, con NPU para IA en el borde, HSM, 864 kB de memor

 

Productos de conectividad inalámbrica automotriz
CC2340R5-Q1 — MCU inalámbrico SimpleLink™ Bluetooth® de baja energía apto para automoción y flash de 512 kB CC2744R7-Q1 — MCU inalámbrico Bluetooth® LE SimpleLink™ con flash de 864 KB, HSM y APU para automoción CC2745P10-Q1 — MCU inalámbrico SimpleLink™ Bluetooth® LE automotriz, flash de 1 MB, HSM, APU, CAN-FD y +20 dBm CC2745R10-Q1 — MCU inalámbrico Bluetooth® LE SimpleLink™ con flash de 1 MB, HSM, APU y CAN-FD para automoción CC2745R7-Q1 — MCU inalámbrico automotriz Bluetooth® LE SimpleLink™ con flash de 864 kB, HSM, APU y CAN-FD
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Kit de desarrollo

LP-XDS110ET — Kit de desarrollo XDS110ET LaunchPad™ depurador con software EnergyTrace™

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LP-XDS110ET — Kit de desarrollo XDS110ET LaunchPad™ depurador con software EnergyTrace™
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
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Certificado LP-XDS110 EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 27/07/2023
Certificado LP-XDS110ET EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2/04/2023
Más documentación LP-XDS110ET Quick Start Guide 5/05/2021

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Kit de desarrollo
BOOSTXL-ULPSENSE — SimpleLink™ ULP Sense BoosterPack™ LP-EM-CC1314R10 — Kit de desarrollo LaunchPad™ CC1314R10 para MCU inalámbrico sub-1 GHz SimpleLink™ LP-EM-CC1354P10 — Kit de desarrollo CC1354P10 LaunchPad™ para microcontrolador inalámbrico SimpleLink™ inferior a 1 GH LP-XDS110 — Depurador del kit de desarrollo LaunchPad™ XDS110
Placa de evaluación
BP-CC3351 — Módulo complementario SimpleLink™ CC3351 con Wi-Fi 6 de doble banda y Bluetooth® Low Energy BoosterP LP-EM-CC2745R10-Q1 — Kit de desarrollo LaunchPad™ CC2745R10-Q1 para MCU inalámbrico de 2.4 GHz SimpleLink™ LP-EM-CC35X1 — Kit de desarrollo CC35xxE LaunchPad™ para MCU inalámbrica SimpleLink™ Wi‑Fi 6 Bluetooth® de baja ene

Desarrollo de software

IDE, configuración, compilador o depurador
ENERGYTRACE — Tecnología EnergyTrace SENSOR-CONTROLLER-STUDIO — Sensor Controller Studio
Kit de desarrollo de software (SDK)
SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK — Kit de desarrollo de software (SDK) SimpleLink™ CC13xx y CC26xx SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK — Kits de desarrollo de software (SDK) SimpleLink™ de bajo consumo

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Serie de videos

Ver todos los videos

Videos