El poder del software basado en la comunidad
Por qué elegir TI para su software de código abierto
Proyectos destacados de código abierto
Apoyamos el código abierto para contribuir a un ecosistema innovador
En TI, apoyamos el software de código abierto desde hace más de 20 años y seguimos participando activamente en más de 60 proyectos de código abierto, incluidos Núcleo Linux, Yocto, U-Boot y Zephyr.
AutoSD
Somos colaboradores habituales de AutoSD, una distribución binaria comunitaria que proporciona una vista previa en desarrollo de la próxima versión del sistema operativo dentro del vehículo Red Hat (Red Hat In-Vehicle Operating System).
Buildroot
Buildroot es una cadena de herramientas de compilación cruzada que se suele utilizar para crear entornos Linux de arranque ligeros para sistemas integrados, en múltiples plataformas de destino. Al permitir la compatibilidad con dispositivos integrados de TI, ofrecemos a los desarrolladores una opción de desarrollo rápida y sencilla.
Debian
Debian es una distribución básica de Linux, que muchos prefieren por su amplia gama de paquetes de software, la variedad de arquitecturas compatibles y el proceso de actualización fluido. Nos centramos en habilitar la compatibilidad con los dispositivos integrados de TI existentes y futuros con Debian.
FreeRTOS
FreeRTOS es un sistema operativo en tiempo real (RTOS) de sistema integrado líder del mercado con un tamaño reducido de memoria, tiempos de ejecución rápidos y funciones de vanguardia.
Núcleo Linux
Como uno de los principales contribuyentes al Núcleo Linux, proporcionamos y colaboramos en mejoras de la arquitectura, correcciones de errores, controladores y tecnologías básicas.
Matter
Matter crea más conexiones entre más objetos, lo que simplifica el desarrollo para los fabricantes y aumenta la compatibilidad para los consumidores. Cuenta con la orientación de la Connectivity Standards Alliance.
Linux en tiempo real
Apoyamos el proyecto de Linux en tiempo real (RT) con el objetivo de coordinar los esfuerzos en torno al mantenimiento de la línea de anticipación de RT para garantizar que los mantenedores puedan continuar con el desarrollo, el soporte a largo plazo y la investigación futura de RT.
ThreadX
Un avanzado conjunto de desarrollo integrado que incluye un sistema operativo pequeño, pero potente, que proporciona un rendimiento fiable y ultrarrápido para dispositivos con limitaciones de recursos.
Trusted Firmware
Trusted Firmware proporciona una implementación de referencia de software seguro para Armv8-A, Armv9-A y Armv8-M, y proporciona a los desarrolladores de SoC y a los fabricantes de equipos originales una base de código confiable de referencia que cumple con las especificaciones pertinentes de Arm.
U-Boot
U-Boot es un cargador de arranque de código abierto que se utiliza en dispositivos integrados para realizar varias tareas de inicialización de hardware de bajo nivel y arranque del sistema operativo del dispositivo. Proporcionamos constantemente revisión de código, mejoras de características y correcciones de errores.
Yocto
Yocto Project (YP) es un proyecto de colaboración de código abierto que ayuda a los desarrolladores a crear sistemas basados en Linux personalizados independientemente de la arquitectura del hardware.
Zephyr
Zephyr es un sistema operativo en tiempo real (RTOS) modular y centrado en la comunidad, diseñado para dispositivos integrados conectados. Brindamos soporte inicial constante y somos miembros contribuyentes de la comunidad Zephyr.
Software de código abierto de TI en GitHub
Proyectos GitHub
Acceda a las versiones de productos de software y contribuya a ellas a través de nuestros repositorios GitHub.
Sandbox de GitHub
Explore proyectos que no se lanzan formalmente como productos a través de nuestro sandbox de Github.