API de información organizada de productos

Esta respuesta de interfaz de programaciones (API) incluye detalles básicos del producto, datos paramétricos e información limitada sobre la calidad y la fiabilidad con un único punto final.

Utilice la API de información de productos estándar con endpoints de datos individuales si no necesita los detalles básicos, paramétricos y de calidad en una llamada, ya que la API organizada tiene un tiempo de respuesta más lento.

Los números de producto que incluyen /NOPB deben estar codificados mediante una URL antes de realizar la llamada a la API, o la respuesta será un error de "No encontrado". Por ejemplo, debe codificar LP2982AIM5-3.3/NOPB como LP2982AIM5-3.3%2FNOPB.

Asegúrese de que el proceso de codificación no contenga sangrías ni saltos de línea, como: LP2989IM-2.5%2FNOPB%0A%0A, ya que esto también dará como resultado un error de producto "No encontrado".

Límites de acceso predeterminados

  • Cuota
    • Sandbox: 1,500 llamadas al día.
    • Producción: 1,500 llamadas al día.
  • Límite de carga
    • Cinco llamadas API por segundo.

Para obtener información sobre los límites de acceso no estándar, póngase en contacto con TI.